1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โครง โพลีเอสเตอร์ RS PRO สีเทา IP67, 150 × 185 × 130 มม

ALUMINIUM HEAT SINK CASE

โครง โพลีเอสเตอร์ RS PRO สีเทา IP67, 150 × 185 × 130 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,298.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ ตัวเครื่อง = โพลีเอสเตอร์
ความยาวภายนอก = 150 มม
ความสูงภายนอก = 130 มม
ความกว้างภายนอก = 185 มม
ขนาดภายนอก = 150 × 185 × 130 มม
ระดับ IP = IP67
สี = เทา
สีฝา = เทา
ชนิดมีชิลด์ = ไม่
ชุด = mureva BOX

รหัสสินค้า
508015 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10,298.90

฿ 6,504.79

ALUMINIUM HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 508015 ในชุด โครง โพลีเอสเตอร์ RS PRO สีเทา IP67, 150 × 185 × 130 มม