1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO กล่องผนัง ABS, IP65, 200 มม. x 600 มม. x 400 มม

ABS WALL BOX

RS PRO กล่องผนัง ABS, IP65, 200 มม. x 600 มม. x 400 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,813.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความสูงภายนอก = 600 มม
ความกว้างภายนอก = 400 มม
ความลึกภายนอก = 200 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง = เอบีเอส
ประตูใส = ไม่
ระดับ IP = IP65
แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ = ใช่
แบบ ล็อค ประตู = ระบบ ล็อค เดี่ยว
แผ่นเพลท ต่อม = no
สี = เทา
ชุดซ่อม = ใช่
การใช้งาน = ไฟฟ้า
สำหรับป้องกัน = อุปกรณ์ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
7467403 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,813.51

฿ 4,542.57

ABS WALL BOX 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7467403 ในชุด RS PRO กล่องผนัง ABS, IP65, 200 มม. x 600 มม. x 400 มม