1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า เมาท์ RS PRO PCB ขดลวด 24 V DC กระแสไฟฟ้า 2 A DPDT

SIGNAL RELAY

รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า เมาท์ RS PRO PCB ขดลวด 24 V DC กระแสไฟฟ้า 2 A DPDT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขดลวดแรงดัน = 24 V DC
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = DPDT
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง PCB
กระแสไฟฟ้า สูงสุด AC = 2 A
กระแสไฟฟ้า สูงสุด DC = 2 A
แรงดันไฟสลับสูงสุด AC = 125 V
แรงดันไฟสลับสูงสุด DC = 60 V
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุด DC = 30 W
ล็อค = ไม่
ความลึก = 7.5 มม
ความสูง = 10 มม
ขนาด = 12.5 × 10 × 7.5 มม
ชนิดมีขั้ว = ขาพิน PCB
จำนวนเสา = 1
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด = 50mW

รหัสสินค้า
476-725 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 154.32

฿ 108.93

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 476-725 ในชุด รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า เมาท์ RS PRO PCB ขดลวด 24 V DC กระแสไฟฟ้า 2 A DPDT