(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = ไวนิล
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 4 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 6 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 12AWG
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 10AWG
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน น = 2.8 มม
ความยาว ขาพิน = 14 มม
สี = สีเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 613-9665 ในชุด RS PRO แบบมีฉนวน คอนเนคเตอร์ ขาพิน ดีบุก 4 มม.² ถึง 6 มม.² 12AWG ถึง หางปลา เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน 2.8 มม. ความยาว ขาพิน 14 มม. สีเหลือง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง