(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดประกบ = การต่อชน
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 0.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 22AWG
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
สี = สีแดง
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 534-288 |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องขนาด ขดลวด | 0.5 to 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 534-288 ในชุด คอนเนคเตอร์ ประกบ การต่อชน RS PRO สีแดง แบบมีฉนวน ดีบุก 22 ถึง 16 AWG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง