1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ สเปด ตัวเมีย ที่ไม่มีฉนวน RS PRO, เต้ารับ, ขนาด แท็บ 6.35 x 0.8 มม., 4 มม.² ถึง 6 มม.²【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

คอนเนคเตอร์ สเปด ตัวเมีย ที่ไม่มีฉนวน RS PRO, เต้ารับ, ขนาด แท็บ 6.35 x 0.8 มม., 4 มม.² ถึง 6 มม.²
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = เต้ารับ
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 4 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 6 mm²
ขนาด แท็บ = 6.35 x 0.8 มม
ฉนวนกันความร้อน = ไม่มีฉนวน
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 12AWG
วิธีการ สายต่อปลายสาย = หางปลา
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
ชุด = DOF6.3

รหัสสินค้า
488-1263 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 480.00

฿ 338.83

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ชุด DOF6.3
ความหนาของ แท็บ 0.8 ความกว้าง แท็บ 6.35 RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number 488-1263
สอดคล้องขนาด ขดลวด 4 ถึง 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 488-1263 ในชุด คอนเนคเตอร์ สเปด ตัวเมีย ที่ไม่มีฉนวน RS PRO, เต้ารับ, ขนาด แท็บ 6.35 x 0.8 มม., 4 มม.² ถึง 6 มม.²