(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 1.5 mm²
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 2 มม
จำนวนรายการ = 1
ความยาว ขาพิน = 10 มม
ฉนวนกันความร้อน = ไม่มีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 16AWG
ความยาวรวม = 10 มม
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 211-4280 | สอดคล้องขนาด ขดลวด | 1.5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 211-4280 ในชุด RS PRO หางปลา Bootlace ข้อต่อเฟอร์รูล ความยาวขาพิน 10 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 1.5 มม.²
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง