(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 2 x 1.5 mm²
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 2.3 มม
จำนวนรายการ = 2
สี = ดำ
ความยาว ขาพิน = 8 มม
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 2 x 16AWG
ความยาวรวม = 15.5 มม
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 184-9676 | สอดคล้องขนาด ขดลวด | 2×1.5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 184-9676 ในชุด RS PRO แบบมีฉนวน หางปลา ข้อต่อเฟอร์รูล ความยาว ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 2 x 1.5 มม.² สีดำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง