1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ข้อต่อเฟอร์รูล แบบมีฉนวน รองเท้า หางปลา หุ้มฉนวน RS PRO ความยาว ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 10 มม.² สีงาช้าง ความยาว 18 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

RS PRO ข้อต่อเฟอร์รูล แบบมีฉนวน รองเท้า หางปลา หุ้มฉนวน RS PRO ความยาว ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 10 มม.² สีงาช้าง ความยาว 18 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 10 mm²
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 4.9 มม
จำนวนรายการ = 1
สี = งาช้าง
ความยาว ขาพิน = 12 มม
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 8AWG
ความยาวรวม = 18 มม

รหัสสินค้า
157-3931 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 553.35

฿ 390.61

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number 157-3931 สอดคล้องขนาด ขดลวด 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 157-3931 ในชุด RS PRO ข้อต่อเฟอร์รูล แบบมีฉนวน รองเท้า หางปลา หุ้มฉนวน RS PRO ความยาว ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 10 มม.² สีงาช้าง ความยาว 18 มม.