(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 0.34 mm²
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 1.1 มม
จำนวนรายการ = 1
สี=ชมพู
ความยาว ขาพิน = 8 มม
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 24AWG
ความยาวรวม = 12.4 มม
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 157-1238 | สอดคล้องขนาด ขดลวด | 0.34 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 157-1238 ในชุด RS PRO ข้อต่อเฟอร์รูล แบบมีฉนวน รองเท้า หางปลา หุ้มฉนวน RS PRO ความยาวขาพิน 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 0.34 มม.² สีชมพู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง