1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ หางปลาแบบไม่มีฉนวน RS PRO, 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.², 22AWG ถึง หางปลา , ขนาด สตัด 3.7 มม., ความกว้าง 6.4 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NON-INSULATED SPADE TERMINALS

คอนเนคเตอร์ หางปลาแบบไม่มีฉนวน RS PRO, 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.², 22AWG ถึง หางปลา , ขนาด สตัด 3.7 มม., ความกว้าง 6.4 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 347.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ฉนวนกันความร้อน = ไม่มีฉนวน
ความกว้าง = 6.4 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 0.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 22AWG
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 16AWG
ขนาด สตัด = 3.7 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ความหนา = 0.75 มม

รหัสสินค้า
1788693 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 347.30

฿ 245.16

NON-INSULATED SPADE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1788693 ในชุด คอนเนคเตอร์ หางปลาแบบไม่มีฉนวน RS PRO, 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.², 22AWG ถึง หางปลา , ขนาด สตัด 3.7 มม., ความกว้าง 6.4 มม.