(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำนวนช่อง เอาต์พุต | 8 | วัสดุ ตัวเสื้อ | PA | การแยกไฟฟ้าระหว่าง ช่อง และ ต่อเชื่อมแบบบัส ภายใน | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -2 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 70 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -5 |
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 50 | ระดับการป้องกัน | IP20 | การสลับลอจิกที่เอาต์พุต | PNP (สวิตช์บวก) |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | ส่วน ผู้ผลิต # | 4080491 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(g) | 93 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPX-E-8DO ในชุด โมดูล เอาต์พุต ดิจิตอล , CPX series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง