(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดพลังงานและพลังงานแบบมัลติฟังก์ชั่น EasyLogic PM2000
นำเสนอความสามารถในการวัดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าในหน่วย 96 x 96 มม. เดียว พร้อมตัวเลือกจอแสดงผล LED หรือ LCD
[การประยุกต์ใช้งาน]
แอปพลิเคชันการจัดการต้นทุน
· การตรวจสอบบิลเพื่อยืนยันว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับพลังงานที่คุณใช้เท่านั้น
· การรวมการใช้พลังงาน รวมทั้งค่าจ้าง และการจัดสรรต้นทุนต่อพื้นที่ ต่อการใช้งาน ต่อกะ หรือต่อครั้งภายในโรงงานเดียวกัน
· ต้นทุนพลังงานและการ การวิเคราะห์ ใช้งานต่อโซน ต่อการใช้งานหรือต่อ ระยะเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
แอปพลิเคชั่นการจัดการเครือข่าย
· การวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของ ระบบ จำหน่ายไฟฟ้าของคุณดีขึ้น
· การวิเคราะห์ คุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสสินค้า |
---|
METSEPM2110 |
METSEPM2230 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชุด | ความลึก | ประเภทจอภาพ | มิเตอร์วัดไฟ ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,162.50 | POWER METER PULSE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อีซี่ลอจิก PM2100 | 76.09 | LED 7 ส่วน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปรากฏ +/- 1 % พลังงานที่ใช้งาน +/- 1 % พลังงานปฏิกิริยา +/- 1 % กำลังใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย +/- 1 % แรงดันไฟ +/- 0.5% ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย +/- 0.01 กระแสไฟฟ้า +/- 0.5% เครื่องวัดความถี่ +/- 0.05% | ||
฿ 6,750.00 | POWER AND ENERGY METER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | EasyLogic PM2200 | 76.09 mm | Backlit LCD | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน +/- 0.5% พลังงานที่ใช้งาน +/- 0.5% พลังงานปฏิกิริยา +/- 1 % อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้งาน +/- 0.5% แรงดันไฟ +/- 0.5% ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย +/- 0.01 กระแสไฟฟ้า +/- 0.5% เครื่องวัดความถี่ +/- 0.05% |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิสูงสุด | 60°C | อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C | ช่วงการวัด | 45: 65 เฮิรตซ์ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน อุปกรณ์ | การตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การเรียกเก็บเงินย่อย | [ใน] พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 A, 5 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง