1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์ หน่วงเวลา IRTC

COUNTER IC

รีเลย์ หน่วงเวลา IRTC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,286.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชะลอการ โหลดไฟฟ้า เมื่อเปิดหน้า หน้าสัมผัส

รหัสสินค้า
A9E16067
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,286.00

COUNTER IC 1 ชิ้น 45 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 มม ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 72 mm พิสัย Acti 9
จำนวนขั้ว 1 ชุด iRTC ชนิดมีขั้ว ประเภทอุโมงค์
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -5°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 55 °C แรงดันไฟเลี้ยง 24 ถึง 240 V AC
ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก DIN rail ชนิด รีเลย์ หน่วงเวลา หน่วงเวลา 0.1: 360000 วิ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9E16067 ในชุด รีเลย์ หน่วงเวลา IRTC