1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย แบบปิด เอาต์พุต คู่ AC-DC รุ่น RD

พาวเวอร์ซัพพลาย แบบปิด เอาต์พุต คู่ AC-DC รุ่น RD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต คู่ ประสิทธิภาพสูง
· มีความน่าเชื่อถือสูง (ใช้ ตัวเก็บประจุ แบบญี่ปุ่นที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 105°C)
· อินพุตไฟกระชาก AC 300 V @ งานซ่อมบำรุง 5 วินาที
· การทดสอบการสั่นสะเทือน รองรับการใช้งาน 5 G
· ระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ
·ใบ การใช้งาน: อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม อุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
RD-35ASALE
RD-35BSALE
RD-85BSALE
RD-125ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) ช่วงการปรับ DC ช่วง กระแส Output Effi ป้องกันการโอเวอร์โหลด มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน มาตรฐาน ความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

฿ 758.33

฿ 649.96

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 3236CE / UL / TUV9982---79%อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150%, ประเภทการป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว-I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC-25 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, ได้รับการอนุมัติ EAC TP TC 004การปฏิบัติตาม BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก, EAC ทีพี ทีซี 020

฿ 758.33

฿ 649.96

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 3536CE / UL / TUV9982---80%อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150%, ประเภทการป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว-I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC-25 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, ได้รับการอนุมัติ EAC TP TC 004การปฏิบัติตาม BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก, EAC ทีพี ทีซี 020

฿ 1,451.67

฿ 1,244.23

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 8838CE / UL / TUV15997---80%อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150%, ประเภทการป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว-I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC-25 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, ได้รับการอนุมัติ EAC TP TC004การปฏิบัติตาม BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก, EAC ทีพี ทีซี 020

฿ 1,648.33

฿ 1,412.78

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 130.938CE / UL / TUV19998---82%อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150%, ประเภทการป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว-I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC-25 to +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")UL62368-1, TUV EN62368-1 ได้รับการอนุมัติ BS EN/, IS 13252 (ตอนที่ 1), EAC TP TC 004การปฏิบัติตามมาตรฐาน EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55035, EN61000-6-2 (EN50082-2) เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก , BS EN/ BS EN/ BS EN/ BS EN/ EAC ทีพี ทีซี 020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว คู่
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู จำนวนช่อง 2 ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC