1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งาน USB ยูนิต DAQ หลากหลายฟังก์ชั่น N ซีรีส์ (พร้อมกับ อนาล็อก /Input/Output, เครื่องนับ ดิจิตอล)

ANALOG IO UNIT

รองรับการใช้งาน USB ยูนิต DAQ หลากหลายฟังก์ชั่น N ซีรีส์ (พร้อมกับ อนาล็อก /Input/Output, เครื่องนับ ดิจิตอล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63,633.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก ที่ รองรับการใช้งาน USB 2.0 ซึ่งขยาย ฟังก์ชั่น Input/Output สัญญาณ อนาล็อก จาก พอร์ตเชื่อมต่อ USB ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

รหัสสินค้า
AIO-121602LN-USB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 63,633.00

ANALOG IO UNIT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติภายนอก (L)(มิลลิเมตร) 188 ฟังก์ชั่น สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล / อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก มิติภายนอก (H)(มิลลิเมตร) 78
ต่อเชื่อมแบบบัส USB จำนวนช่อง(CH) ปลายเดี่ยว 16 (การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 8)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIO-121602LN-USB ในชุด รองรับการใช้งาน USB ยูนิต DAQ หลากหลายฟังก์ชั่น N ซีรีส์ (พร้อมกับ อนาล็อก /Input/Output, เครื่องนับ ดิจิตอล)