(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[CC-Link IE Field Network, ยูนิตรีโมทพื้นฐานชนิดบล็อค]
· สถานีรองพื้นฐานของเครือข่าย CC-Link IE Field Network สามารถกระจายอุปกรณ์เอาท์พุต/อินพุตตามการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิม
· รองรับฟังก์ชั่นการวินิจฉัยพื้นฐานของ CC-Link IE Field Network ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรม คุณสามารถตรวจสอบความผิดปกติของเครือข่ายและความผิดปกติของยูนิตอินพุต/เอาท์พุตได้
· สามารถตั้งพารามิเตอร์ได้ง่ายเพียงแค่ใช้สวิตช์
รหัสสินค้า |
---|
NZ2MFB1-32D |
NZ2MFB1-32DT |
NZ2MFB1-32DTE1 |
NZ2MFB1-32T |
NZ2MFB2-16R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปแบบ เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่นป้องกัน | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | มาตรฐาน ตัวแทน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | แบบรวม | int การใช้กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,410.00 ฿ 8,273.75 | KARIMASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | - | สกรู | 0,071 | ||
฿ 12,410.00 ฿ 8,273.75 | KARIMASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 24 | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | - | สกรู | 0,079 | ||
฿ 12,410.00 ฿ 8,273.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 24 | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | - | สกรู | 0,079 | ||
฿ 12,410.00 ฿ 8,273.75 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 10 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 12 ~ 24 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | 0.5A | แคลมป์ยึดสปริง | ยูนิตเอาท์พุต | ชนิด 1 สาย | - | - | ||
฿ 12,167.00 ฿ 8,110.52 | CC-LINKI/OUNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | 240 AC | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | 2A | สกรู | ยูนิตเอาท์พุต | ชนิด 2 สาย | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง