1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โพเทนชิโอมิเตอร์, หัวและฐานติดตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์

POTENTIOMETER OP. HEAD

โพเทนชิโอมิเตอร์, หัวและฐานติดตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,049.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว ⌀22 + ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดสำหรับ ตัวต้านทานปรับค่าได้

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ ทนการสั่นสะเทือน                    ความต้านทานแรงกระแทก                    น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA     มาตรฐาน       อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์การป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุ กรอบการรักษาป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานการนำเสนออุปกรณ์ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงประเภท หัว
ZB4BD922Harmony XB4หัว + ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดสำหรับ ตัวต้านทานปรับค่าได้ZB45 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
การเร่งความเร็วที่สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
การเร่งความเร็วที่สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-27
0.08 กิโลกรัมIP66 เป็นไปตาม IEC60529NEMA 13
NEMA 4X
EN / IEC60947-5-4
UL 508
JISC8201-5-1
EN / IEC60947-5-1
EN / IEC60947-5-5
EN / IEC60947-1
CSA C22.2 14
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃DNV
CSA
RINA
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
GL
UL อยู่ในรายการ
BV
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่1สำหรับใช้กับ เพลา O 6.35 มมIK03 เป็นไปตาม IEC5010222 มมโลหะชุบโครเมียมTHClass I เป็นไปตาม IEC60536แบบกลมลูกบิดกลม มีรู (สีขาว)องค์ประกอบ พื้นฐาน7000000 pa ที่ 55 ℃ระยะทาง:0.1 มมาตรฐาน
รหัสสินค้า
ZB4BD922
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,049.88

POTENTIOMETER OP. HEAD 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง 22 มม วัสดุ กรอบ โลหะชุบโครเมียม รูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณ แบบกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BD922 ในชุด โพเทนชิโอมิเตอร์, หัวและฐานติดตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์