1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ หน้า หน้าสัมผัส แบบผสม

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RXZ หน้า หน้าสัมผัส แบบผสม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตรีเลย์ RXZ, หน้าสัมผัส แบบผสม
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: เสียบเข้ากับ รีเลย์ RXM แบบหน้าสัมผัส 2 C/O และ แบบหน้าสัมผัส 4 C/O
● รูปแบบการยึด
ยึดกับพาแนล ใช้สกรูยึด
แบบตัวหนีบ (35 mm แบบสมมาตร สำหรับรางปีกนก)
● รูปแบบการจัดเรียงขั้วต่อหน้าสัมผัส : แบบผสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความกว้างน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้[Ith] กระแสไฟฟ้าความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ - ขั้วความคงทนไดอิเล็กทริกการจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัสสัปดาห์
RXZE1M2Cรีเลย์ Zelioซ็อกเก็ต/ช่องเสียบRXZด้วย สกรู (แผง)
คลิป- บน
(รางปีกนก (DIN Rail) สมมาตร 35 มม)
22.5 มม0.034 กกIP20 เป็นไปตาม EN / IEC60529IEC61984-40 ถึง 55 ° C-55 ถึง 85 ° Cผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์การประกาศ REACHใช่18 เดือน<0.8 Nm สำหรับ สกรู M3CEใช่107 กรีเลย์ ปลั๊กอิน
RXM พร้อม 2 C / O หน้าสัมผัส
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.2:1 x 2.5 มม. 2 (AWG 24:AWG 14) ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 x 0.5:2 x 1.5 มม. 2 (AWG 20:AWG 16) ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.2:1 x 2.5 มม. 2 (AWG 24:AWG 14) ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 x 0.2:2 x 1.5 มม. 2 (AWG 24:AWG 16) ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
2500 โวลต์แบบผสมต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
RXZE1M4Cรีเลย์ Zelioซ็อกเก็ต/ช่องเสียบRXZด้วย สกรู (แผง)
คลิป- บน
(รางปีกนก (DIN Rail) สมมาตร 35 มม)
29 มม0.053 กกIP20 เป็นไปตาม EN / IEC60529IEC61984-40 ถึง 55 ° C-55 ถึง 85 ° Cผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์การประกาศ REACHใช่18 เดือน<0.8 Nm สำหรับ สกรู M3CEใช่107 กรีเลย์ ปลั๊กอิน 
RXM พร้อม 2 C / O หน้าสัมผัส

รีเลย์ ปลั๊กอิน 
RXM มี 4 C / O หน้าสัมผัส
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.2:1 x 2.5 มม. 2 (AWG 24:AWG 14) ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 x 0.5:2 x 1.5 มม. 2 (AWG 20:AWG 16) ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด 1 x 0.2:1 x 2.5 มม. 2 (AWG 24:AWG 14) ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 x 0.2:2 x 1.5 มม. 2 (AWG 24:AWG 16) ตัน ไม่มีปลาย สายไฟ
2500 โวลต์แบบผสม-
รหัสสินค้า
RXZE1M2C
RXZE1M4C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์

฿ 53.19

SOCKETRELAY2CONT.7A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22.5 มมปลั๊กอิน-in รีเลย์ RXM มี 2 C / O หน้าสัมผัส

฿ 62.44

SOCKETRELAY4CONT.7A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 29 มมรีเลย์ปลั๊กอิน RXM พร้อมหน้าสัมผัส C / O 2 ตัว / รีเลย์ปลั๊กอิน RXM พร้อมหน้าสัมผัส 4 C / O

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ รีเลย์ Zelio อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -40:55 องศาเซลเซียส การจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัส แบบผสม