(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรอบพลาสติกทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมีและ/หรือ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ดี ออกแบบมาให้พอดีกับคัตเอาต์ มาตรฐาน ขนาด 22 มม. ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วได้ ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่ -25°C ถึง 70°C/ - 13 ถึง +158°F ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | อายุการใช้งาน | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | แรงบิดขันแน่น | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | ชนิดหน้าสัมผัส และส่วนประกอบ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1 | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ประเภทของตัวทำงาน | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | การแสดงอุปกรณ์ | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | การติดตั้งอุปกรณ์ | ตำแหน่งกลางคงที่ | ข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB7NJ05B1 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 24 V AC/DC | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 18...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | กดและกดเพื่อปลดล็อก | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีส้ม, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | มีเลนส์ทั่วไป |
XB7NW33B1 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 24 V AC/DC | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | JIS C8201-5-1 EN/IEC60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | CCC GOST | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 18...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีเขียว, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | — |
XB7NW33M1 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 230 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 22...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีเขียว, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | — |
XB7NW34B1 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 24 V AC/DC | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 18...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีแดง, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | — |
XB7NW34B2 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 24 V AC/DC | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 18...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (11-12) NC | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีแดง, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | มีเลนส์ทั่วไป |
XB7NW34M1 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 230 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC60947-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 22...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีแดง, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | — |
XB7NW34M2 | Harmony XB7 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB7 | 230 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 300000 รอบ | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 0.023 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 22...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 22 mm | LED | 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (11-12) NC | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 4 kV | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 57.5 mm | แบบกลม | หัวนูนสีแดง, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ = 10exp(-6) ที่ 17 V และ 5mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | Class B ตามมาตรฐาน EN 55011 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | มีเลนส์ทั่วไป |
รหัสสินค้า |
---|
XB7NW33B1 |
XB7NW33M1 |
XB7NW34B1 |
XB7NW34B2 |
XB7NW34M1 |
XB7NW34M2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สวิตช์กด สี | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.50 | LLLUMINATED PUSHBUTTONS G | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | 1 NO | ||
฿ 256.69 | LLLUMINATED PUSHBUTTONS G | 1 ชิ้น | 30 วัน | สีเขียว | 1 NO | ||
฿ 240.50 | LLLUMINATEDPUSHBUTTONSRED | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 1 NO | ||
฿ 240.50 | ILLU.PB. 22MM. SPRING RET | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 1 NC | ||
฿ 256.69 | LLLUMINATED PUSHBUTTONS RED | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 1 NO | ||
฿ 256.69 | IPB-LED-SPRING | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 1 NC |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | Series | Harmony XB7 | คะแนน IP | IP20 (ด้านหลัง) ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -25°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | รูปทรง สวิตช์กด | แบบกลม |
ชนิดการติดตั้ง | นัทยึดใต้หัว: 2…2.4 N.m | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ปุ่มกดส่องสว่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง