(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ Ø22
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของตัวทำงาน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ตำแหน่งกลางคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA2EW31B1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 74.5 mm | 0.056 กก. | IP65 | GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 19 ถึง 26 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีขาว | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW31M1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 79.5 mm | 0.064 กก. | IP65 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 176 ถึง 242 V AC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีขาว | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW33B1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 74.5 mm | 0.056 กก. | IP65 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 19 ถึง 26 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีเขียว | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW33M1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 79.5 mm | 0.064 กก. | IP65 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 176 ถึง 242 V AC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีเขียว | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW34B1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 74.5 mm | 0.056 กก. | IP65 | GB 14048.1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 19 ถึง 26 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีแดง | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW34M1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 79.5 mm | 0.064 กก. | IP65 | GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 176 ถึง 242 V AC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีแดง | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW35B1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 74.5 mm | 0.056 กก. | IP65 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 19 ถึง 26 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีเหลือง | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW35M1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 79.5 mm | 0.064 กก. | IP65 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 176 ถึง 242 V AC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีเหลือง | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW36B1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 74.5 mm | 0.056 กก. | IP65 | IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 19 ถึง 26 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีน้ำเงิน | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EW36M1 | Harmony Easy XA2 | ส่องสว่างแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | แรงบิดขันแน่นของนัทยึด: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) | 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-4 | 1500000 รอบ | 10000 h | 30 mm | 42 mm | 79.5 mm | 0.064 กก. | IP65 | IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 176 ถึง 242 V AC | ประกาศ REACH | มี | < 20 mA | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | สม่ำเสมอ | 1 | BA 9s | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | LED | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: 1 x 0.5 มม.2 | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีน้ำเงิน | 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
รหัสสินค้า |
---|
XA2EW31B1 |
XA2EW31M1 |
XA2EW33B1 |
XA2EW33M1 |
XA2EW34B1 |
XA2EW34M1 |
XA2EW35B1 |
XA2EW35M1 |
XA2EW36B1 |
XA2EW36M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สวิตช์กด สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.63 | IPB,24VAC/DC.WHITE,1NO | 1 ชิ้น | 2 วัน | φ22 | 74.5 mm | สีขาว | ||
฿ 226.63 | IPB,220VAC. WHITE ,1NO | 1 ชิ้น | 2 วัน | φ22 | 79.5 mm | สีขาว | ||
฿ 226.63 | "IPB,24VAC/DC. GREEN ,1NO" | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ22 | 74.5 mm | สีเขียว | ||
฿ 226.63 | IPB,220VAC. GREEN ,1NO | 1 ชิ้น | 2 วัน | φ22 | 79.5 mm | สีเขียว | ||
฿ 226.63 | "IPB,24VAC/DC.RED,1NO" | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 74.5 mm | สีแดง | ||
฿ 226.63 | IPB,220VAC. RED ,1NO | 1 ชิ้น | 2 วัน | φ22 | 79.5 mm | สีแดง | ||
฿ 226.63 | IPB,24VAC/DC. YELLOW ,1NO | 1 ชิ้น | 2 วัน | φ22 | 74.5 mm | สีเหลือง | ||
฿ 226.63 | "IPB,220VAC. YELLOW ,1NO" | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 79.5 mm | สีเหลือง | ||
฿ 226.63 | IPB,24VAC/DC. BLUE ,1NO | 1 ชิ้น | 2 วัน | φ22 | 74.5 mm | สีน้ำเงิน | ||
฿ 226.63 | IPB,220VAC. BLUE ,1NO | 1 ชิ้น | ขอราคา | φ22 | 79.5 mm | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 mm | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 mm | Series | Harmony Easy XA2 |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP65 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -25°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 55°C |
รูปทรง สวิตช์กด | แบบกลม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1 NO |
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง