(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดทรงกลม Ø 22 - 1NO
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของตัวทำงาน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | วัสดุของโครงยึด | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ตำแหน่งกลางคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA2EH011 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น การเร่ง ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1000000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 67.7 mm | 0.04 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | ดัน-ดัน | แบบกลม | หัวเรียบสีขาว | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EH021 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น การเร่ง ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1000000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 67.7 mm | 0.04 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | ดัน-ดัน | แบบกลม | หัวเรียบสีดำ | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EH031 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น การเร่ง ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1000000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 67.7 mm | 0.04 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | ดัน-ดัน | แบบกลม | หัวเรียบสีเขียว | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EH042 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น การเร่ง ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1000000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 67.7 mm | 0.04 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | ดัน-ดัน | แบบกลม | หัวเรียบสีแดง | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EH051 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น การเร่ง ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1000000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 67.7 mm | 0.04 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | ดัน-ดัน | แบบกลม | หัวเรียบสีเหลือง | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
XA2EH061 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น การเร่ง ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1000000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 67.7 mm | 0.04 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2 เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | ดัน-ดัน | แบบกลม | หัวเรียบสีน้ำเงิน | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(‑8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
รหัสสินค้า |
---|
XA2EH021 |
XA2EH031 |
XA2EH042 |
XA2EH051 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สวิตช์กด สี | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.44 | PUSH BUTTON ,PUSH-PUSH,FLUSH | 10 ชิ้น | 2 วัน | สีดำ | 1 NO | ||
฿ 99.44 | PUSH BUTTON ,PUSH-PUSH,FLUSH | 1 ชิ้น | 2 วัน | สีเขียว | 1 NO | ||
฿ 99.44 | PUSH BUTTON ,PUSH-PUSH,FLUSH | 1 ชิ้น | 45 วัน | สีแดง | 1 NC | ||
฿ 99.44 | PUSH BUTTON ,PUSH-PUSH,FLUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลือง | 1 NO |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 67.7 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 mm |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 mm | Series | Easy Harmony XA2 | คะแนน IP | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -25°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 55°C | รูปทรง สวิตช์กด | แบบกลม |
ชนิดการติดตั้ง | นัทตัวเมีย: 2…2.4 N.m | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง