1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

VOLTAGE CONTROL RELAY

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,717.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 50Mv…5VAC/DC, 2 C/O

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ[เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกกระแสเอาท์พุตที่กำหนดชนิดรีเลย์ความจุการสลับ VAกระแสไฟฟ้าสลับสูงสุดสุดแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงกำลังไฟสูงสุด
อัตราการกินไฟ W
กฎหมาย REACHจำนวนเฟสในเครือข่ายหมวดการใช้งานแรงบิดขันแน่นค่าต่ำสุด
กระแสไฟฟ้าสลับ
ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อ - ขั้วฉนวนฮิสเทอรีซิสความต้านทานระหว่างเทอร์มินอลวัสดุหน้าสัมผัสความต้านทานของฉนวนข้อมูลด้านความปลอดภัยLED แสดงสถานะเวลาตอบสนองรีเซ็ตเวลาอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความต้านทานต่อ
การตัดการเชื่อมต่อแบบไมโครเบรก
การติดตั้ง
ตำแหน่ง
วัสดุตัวเสื้ออัตราการกินไฟ
VA
ความแม่นยำในการทำซ้ำชนิดวงจรจ่ายไฟหน้าสัมผัสเอาท์พุตชื่อรีเลย์ตรวจสอบด้วยรีเลย์
พารามิเตอร์
ประเภทการหน่วงเวลาช่วงการวัดค่าแรงดันจ่ายไฟ
ความถี่
การหน่วงเริ่มการทำงาน
เมื่อมีไฟจ่าย
ค่าสูงสุด
รอบการวัด
ข้อผิดพลาดในการวัดแรงดันไฟฟ้าทดสอบไดอิเล็กตริก
RM22UA31MRอุปกรณ์ควบคุม Zelioรีเลย์ควบคุมและการวัดแบบโมดูลาร์24...240 V AC/DC 50/60 Hz0.075 มม. (f=10 ถึง 58.1 Hz) เมื่อไม่ทำงาน เป็นไปตาม IEC 60068-2-6

1 gn (f=10 ถึง 58.1 Hz) เมื่อไม่ทำงาน
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6

0.035 มม. (f=58.1 ถึง 150 Hz) เมื่อไม่ทำงาน
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6

0.5 gn (f=58.1 ถึง 150 Hz) เมื่อไม่ทำงาน
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
15 gn (ระยะเวลา = 11 ms) เมื่อไม่ทำงาน 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27

5 gn (ระยะเวลา = 11 ms) เมื่อทำงาน 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
8 Aรีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า2000 VA8 A AC250 V AC100000 รอบ10000000 รอบ22.5 mm0.11 กก.IP20 (เทอร์มินอล) เป็นไปตาม IEC 60529
IP40 (ตัวเรือน) เป็นไปตาม IEC 60529
IP50 (แผงด้านหน้า) เป็นไปตาม IEC 60529
3 เป็นไปตาม
IEC 60664-1
การป้องกันสำหรับที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์
และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเบาตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-6-1

การป้องกันสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-6-2

มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเบา
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-6-3

มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-6-4

การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ: 6 kV ระดับ 3 (การคายประจุที่หน้าสัมผัส)
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2

การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ: 8 kV ระดับ 3 (การคายประจุในอากาศ)
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2

การทดสอบความคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่ออก - ระดับการทดสอบ:
10 V/m ระดับ 3 เป็นไปตาม IEC 61000-4-3

การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว - ระดับการทดสอบ: 4 kV ระดับ 4 (โดยตรง)
เป็นไปตาม IEC 61000-4-4

การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว - ระดับการทดสอบ:
2 kV ระดับ 4 (คัปปลิ้งแบบคาปาซิทีฟ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-4

การทดสอบความต้านทานไฟกระชาก - ระดับการทดสอบ: 4 kV ระดับ 4 (โหมด Common)
เป็นไปตาม IEC 61000-4-5

การทดสอบความต้านทานไฟกระชาก - ระดับการทดสอบ: 2 kV ระดับ 4 (โหมด Differential)
เป็นไปตาม IEC 61000-4-5

การปล่อยมลพิษ Class B Group 1
เป็นไปตาม CISPR 11

การปล่อยมลพิษ Class B เป็นไปตาม CISPR 22
EN/IEC 60255-193 ถึง 97% ที่ 25 ถึง 55 °C
เป็นไปตาม
IEC 60068-2-30
-20 ถึง 50 °C ที่ 60 Hz
-20 ถึง 60°C ที่ 50 Hz AC/DC
-40 ถึง 70 °CCE
CSA
RCM
GL
China RoHS
CCC
EAC
UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน
ตลาดสหภาพยุโรป
โดยปฏิบัติตามตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทาง
และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
20.4 ถึง 264 V AC/DC1.5 W DCประกาศ REACH1 เฟสAC-15 เป็นไปตาม
IEC 60947-5-1

DC-13 เป็นไปตาม
IEC 60947-5-1

AC-1 เป็นไปตาม
IEC 60947-4-1

DC-1 เป็นไปตาม
IEC 60947-4-1
0.6 ถึง 1 N.m
เป็นไปตาม
IEC 60947-1
10 mA ที่ 5 V DCIII เป็นไปตาม
IEC 60664-1
เทอร์มินอลสกรูยึด, 2 x 0.5...2 x 2.5 มม.2
(AWG 20...AWG 14) เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล

เทอร์มินอลสกรูยึด, 2 x 0.2...2 x 1.5 มม.2
(AWG 24...AWG 16) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล

เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.5...1 x 3.3 มม.2
(AWG 20...AWG 12) เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล

เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.2...1 x 2.5 มม.2
(AWG 24...AWG 14) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
ระหว่างการจ่ายไฟและการวัด3% คงที่ของสเกลเต็มสำหรับโหมด Window

5 ถึง 50% ปรับได้ของการตั้งค่าเกณฑ์กำหนด(threshold)
สำหรับการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูง/ต่ำเกิน
30 kOhm ที่เทอร์มินอล E2-M
5 kOhm ที่เทอร์มินอล E1-M
50 kOhm ที่เทอร์มินอล E3-M
ปราศจากแคดเมียม> 100 MOhm ที่ 500 V DC
เป็นไปตาม IEC 60255-27
MTTFd = 308.2 ปี
B10d = 290000
LED (สีเหลือง) รีเลย์ ON:
LED (สีเขียว) เครื่อง ON:
<= 500 ms1500 ms
ที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
รางปีกนก (DIN Rail) 35 มม.
เป็นไปตาม
EN/IEC 60715
10 msตำแหน่งใดก็ได้ดับไฟได้เอง
พลาสติก
3.5 VA AC+/- 0.5 % สำหรับอินพุต
และวงจรการวัด

+/- 2 % สำหรับการหน่วงเวลา
DC2 C/ORM22UAแรงดันไฟฟ้าสูงเกินและแรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน
ในโหมด Window

แรงดันไฟฟ้าสูงเกินหรือแรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน
การตรวจจับ
แบบปรับได้ 0.1...30 s,
+/- 10 % ของค่าสเกลเต็ม
เมื่อข้ามเกณฑ์กำหหนด(threshold) Tt
50 mV...5 V แรงดันไฟฟ้า
AC/DC 50/60 Hz
40...70 Hz +/- 10 %600 msรอบการวัด 100 ms
เป็นค่า rms จริง
< 1% ในช่วงทั้งหมด
โดยมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า

0.05 %/°C โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
2.5 kV, 1 min AC 50 Hz
เป็นไปตาม
IEC 60255-27
รหัสสินค้า
RM22UA31MR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,717.50

VOLTAGE CONTROL RELAY 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 22.5 mm พิสัย การควบคุม Zelio อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 50 °C ที่ 60 Hz / 60 °C ที่ 50 Hz AC/DC ชนิด รีเลย์ควบคุมและการวัดแบบโมดูลาร์ แรงดันเปลี่ยนสูงสุด AC 250 V AC
การสลับ กระแสไฟฟ้า สูงสุด 8 A AC / ต่ำสุด 10 mA ที่ 5 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM22UA31MR ในชุด รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า