(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- PLC สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: Modicon M241
- ประเภทผลิตภัณฑ์: ลอจิกคอลโทรลเลอร์
- แรงดันการจ่ายไฟฟ้า : 100-240 Vdc.
- สวิตช์ Run/Stop มีอยู่ในคอนโทรลเลอร์ M241 ทุกตัว
- ตัวลอจิกคอลโทรลเลอร์ Modicon M241 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงที่รวมฟังก์ชันการควบคุมความเร็วและตำแหน่งไว้ด้วยกัน
- การประมวลผลและขนาดหน่วยความจำของคอนโทรลเลอร์ M241 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดงานที่มีประสิทธิภาพสูง
- ตัวควบคุมลอจิกM241 ทุกตัวจะมีรหัสQR CODE สำหรับการเข้าถึงเอกสารคู่มือทางเทคนิค
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | mUs n แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | จัดหา | ประเภทแบตเตอรี่ | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | การส่งสัญญาณท้องถิ่น | สำรองข้อมูลแล้ว | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบรวม | ปฏิบัติการระดับความสูง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | กฎระเบียบ REACH | เครื่องวัดความถี่ เครือข่าย | กระแส Output อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | มาร์คกิ้ง | หมายเลข เอาต์พุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | ประเภท เอาต์พุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | หมายเลขอินพุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | แรงดันขาเข้า อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | ตรรกะการป้อนข้อมูล อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | โปรโตคอล พอร์ตสื่อสาร | อัตราการส่ง | ประเภทการป้องกัน | ฉนวนกันความร้อน | ทนต่อไฟกระชาก | ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดัน Output อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | หมายเลข I / O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | จำนวน โมดูล ขยาย I / O สูงสุด | ประเภท แรงดันขาเข้า อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | รับประกัน สถานะ แรงดันไฟฟ้า 1 | รับประกัน สถานะ แรงดันไฟฟ้า 0 | กระแสไฟฟ้า อินพุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | เวลาตอบสนอง | เวลาในการกรองที่ แบบตั้งค่าได้ | ขีด จำกัด แรงดัน Output | รีเซ็ตเวลา | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ | เวลาสำรอง | เวลาดำเนินการสำหรับคำสั่ง 1 K | นาฬิกาเรียลไทม์ | นาฬิกาล่องลอย | การนับจำนวนอินพุต | ระยะห่างของ สายไฟ สูงสุดระหว่างอุปกรณ์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เซนเซอร์ | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความต้านทานต่อการรบกวนที่เกิดขึ้น | ภูมิคุ้มกันต่อ microbreaks | ความสูงในการจัดเก็บ | ตรรกะ เอาต์พุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | ฟังก์ชั่นการ การวางตำแหน่ง | เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต สูงสุด | ความแม่นยำ | โครงสร้าง การใช้งาน | ประเภทสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม | พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | บริการ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | บริการเว็บ | จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด | CANopen โปรไฟล์ คุณสมบัติ | จำนวนทาส | ปลอดสาร พีวีซี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM241CEC24R | Modicon M241 | ตัวควบคุม ลอจิก | 100:240 V AC | 3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์บน ราง สมมาตร 3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บน ราง สมมาตร 3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์บนแผงยึด 3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนแผงยึด | 15 กรัมเป็นเวลา 11 มิลลิวินาที | 150 มม | 90 มม | 95 มม | 0.53 กก | IP20 พร้อม ฝาครอบป้องกัน | 2 | ANSI / ISA12-12-01 CSA C22.2 142 CSA C22.2 213 EN / IEC 61131-2: 2007 สเปค ทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 | 10 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน) 10 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ) | -10 ถึง 50 ° C (การติดตั้งในแนวตั้ง) -10 ถึง 55 ° C (การติดตั้งในแนวนอน) | -25 ถึง 70 ° C | CSA IACS E10 RCM CULus | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | (อนุกรม 1)แหล่งจ่ายลิงค์อนุกรม: 5 V, <200 mA | BR2032 ลิเธียมไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 4 ปี) | 85 ถึง 264 V. | 1 LED (สีเขียว) PWR: 1 LED (สีเขียว) RUN: 1 LED (สีแดง) ข้อผิดพลาดของ โมดูล (ERR): 1 LED (สีแดง) ข้อผิดพลาด I / O (I / O): 1 LED เข้าถึง (สีเขียว) SD Card (SD): 1 LED (สีแดง) BAT: 1 LED (สีเขียว) SL1: 1 LED (สีเขียว) SL2: 1 LED (สีแดง) ต่อเชื่อมแบบบัส ผิดพลาดบน TM4 (TM4): 1 LED ช่อง (สีเขียว) I / O สถานะ: 1 LED (สีเขียว) กิจกรรม พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) : 1 LED (สีเขียว) canopen run: 1 LED (สีเขียว) เกิดข้อผิดพลาดในการเปิด: | 128 MB แบบฝัง หน่วยความจำแฟลช สำหรับสำรองโปรแกรมผู้ใช้ | <= SD Card 16 GB (อุปกรณ์เสริม) | ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยกอนุกรม 1 พร้อมขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45 และอินเทอร์เฟซ RS232 / RS485 ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยกอนุกรม 2 พร้อม ขั้ว คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค แบบถอดได้และอินเทอร์เฟซ RS485 พอร์ตเชื่อมต่อ USB พร้อม คอนเนคเตอร์ mini B USB 2.0 เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) พร้อมขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45 CANopen J1939 พร้อม คอนเนคเตอร์ SUB-D 9 เกลียวนอก | 0:2000 ม | 8 kV ในอากาศที่เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-2 4 kV สำหรับการ หน้าสัมผัส สอดคล้องกับ EN / IEC61000-4-2 | การประกาศ REACH | 50/60 Hz | 2 A สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ (Q4.2):Q9) 0.1 A สำหรับ เอาต์พุต รวดเร็ว ( โหมด PTO) (TR0.2):TR3) 0.5 A สำหรับ Output ทรานซิสเตอร์ (TR0.2):TR3) | ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดได้สำหรับอินพุตและเอาต์พุต (พิทช์ 5.08 มม.) ขั้ว ต่อ ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดได้สำหรับเชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC (พิทช์ 5.08 มม.) | CE | 6 รีเลย์ 4 ทรานซิสเตอร์ 4 เอาต์พุต รวดเร็ว | ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ | 14 อินพุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) 8 อินพุตที่รวดเร็ว สอดคล้องกับ IEC 61131-2 ประเภท 1 | 24 โวลต์ | อ่างล้างจานหรือแหล่งที่มา | ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยก:Modbus ต้นแบบ / ทาส | 1.2:115.2 กิโลบิต / วินาที (115.2 kbit / s โดยค่าเริ่มต้น)สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 15 ม. สำหรับRS485 1.2:115.2 กิโลบิต / วินาที (115.2 kbit / s โดยค่าเริ่มต้น)สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 3 ม. สำหรับRS232 480 mbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส 3 ม. สำหรับ USB 10/100 mbit / s สำหรับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 1,000 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 20 ม. สำหรับ canopen 800 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 40 ม. สำหรับ canopen 500 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 100 ม. สำหรับ canopen 250 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 250 ม. สำหรับ canopen 125 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 500 ม. สำหรับ canopen 50 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 1,000 ม. สำหรับ canopen 20 kbit / s สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส ของ 2500 ม. สำหรับ canopen | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า สำหรับ Output ทรานซิสเตอร์ ป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด ด้วยการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับ Output ทรานซิสเตอร์ การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า ย้อนกลับสำหรับ Output ทรานซิสเตอร์ ไม่มีการป้องกัน เอาต์พุต รีเลย์ | ระหว่างอุปทานและตรรกะภายใน ที่ 500 V AC ไม่เป็นฉนวน ระหว่างอุปทานและ สายดิน | 2 kV อุปกรณ์แหล่งจ่าย (AC) โหมด เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 โหมด ทั่วไป เอาต์พุต รีเลย์ 2 kV เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 1 กิโลโวลต์ สายคอนโทรลมีชีลด์ โหมด ทั่วไป เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 1 กิโลโวลต์ สายไฟ (AC) โหมดส่วนต่าง เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 1 กิโลโวลต์ โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เอาต์พุต รีเลย์ เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 โหมด ทั่วไปอินพุต 1 kV เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 1 กิโลโวลต์ โหมด ทั่วไป Output ทรานซิสเตอร์ เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-5 | 2 kV (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) สอดคล้องกับ EN / IEC61000-4-4 2 kV ( เอาต์พุต รีเลย์ ) สอดคล้องกับ EN / IEC61000-4-4 1 kV (สาย เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ) สอดคล้องกับ N / IEC61000-4-4 1 kV (ลิงค์อนุกรม) สอดคล้องกับ EN / IEC61000-4-4 1 kV (อินพุต) สอดคล้องกับ EN / IEC61000-4-4 1 kV (Output ทรานซิสเตอร์) สอดคล้องกับ EN / IEC61000-4-4 | 10 V / m 80 mhz:1 ghz เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-3 3 V / m 1.4 ghz:2 กิกะเฮิร์ตซ์ เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-3 1 V / m 2 ghz:3 กิกะเฮิร์ตซ์ เป็นไปตาม EN / IEC61000-4-3 | การปล่อยมลพิษ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:120:69 dBµV / m QP (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)ที่ 10 ถึง 150 khz ตาม EN / IEC55011 การปล่อยมลพิษ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:63 dBµV / m QP (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)ที่ 1.5 ถึง 30 mhz ตาม EN / IEC55011 การปล่อยมลพิษ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:79 dBµV / m QP / 66 dBµV / m AV (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)ที่ 0.15 ถึง 0.5 mhz ตาม EN / IEC55011 การปล่อยมลพิษ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:73 dBµV / m QP / 60 dBµV / m AV (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)ที่ 0.5 ถึง 300 mhz ตาม EN / IEC55011 การปล่อยรังสี - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:40 dBµV / m QP Class A (10 ม)ที่ 30 ถึง 230 mhz ตาม EN / IEC55011 การปล่อยมลพิษ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:79:63 dBµV / m QP (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)ที่ 150 ถึง 1500 khz ตาม EN / IEC55011 การปล่อยรังสี - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:47 dBµV / m QP Class A (10 ม)ที่ 230 ถึง 1000 mhz ตาม EN / IEC55011 | 5:125 V DC สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ 5:250 V AC สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ 24 V DC สำหรับ Output ทรานซิสเตอร์ | 24 | 7 (ท้องถิ่น) 14 (รีโมท) | กระแสตรง | > = 15 V สำหรับอินพุต | <= 5 V สำหรับอินพุต | 5 mA สำหรับอินพุต | 4.7 kohm สำหรับการป้อนข้อมูล | 50 เปิดเครื่อง I0:เทอร์มินอล I13 สำหรับอินพุต | 1 สำหรับการป้อนข้อมูลที่รวดเร็ว | เอาต์พุต รีเลย์ 125 V DC Output ทรานซิสเตอร์ 30 V DC เอาต์พุต รีเลย์ 277 V AC | เอาต์พุต รีเซ็ตอัตโนมัติ 10 ms รีเซ็ตอัตโนมัติ 12 วินาที เอาต์พุต รวดเร็ว | 8 MB สำหรับโปรแกรม 64 MB สำหรับ RAM แรม ,หน่วยความจำ ระบบ | 2 ปีที่ 25 ° C | 0.3 มิลลิวินาที สำหรับเหตุการณ์และงานเป็นระยะ 0.7 มิลลิวินาที สำหรับคำแนะนำอื่น ๆ | กับ | <= 60 วินาที / เดือนที่ 25 ° C | อินพุตเร็ว 4 ช่อง ( โหมด HSC) ที่ 200 khz อินพุต มาตรฐาน 14 ช่องที่ 1 khz | สายไฟ แบบไม่มีชิลด์:<50 ม. สำหรับอินพุต สายคอนโทรลมีชีลด์:<10 ม. สำหรับการป้อนข้อมูลที่รวดเร็ว สายไฟ แบบไม่มีชิลด์:<50 ม. สำหรับ เอาต์พุต สายคอนโทรลมีชีลด์:<3 ม. สำหรับ เอาต์พุต รวดเร็ว | 24 V DC ที่ 400 mA จัดทำโดย ตัวควบคุม | ราง หมวกด้านบน TH35-15 ตามมาตรฐาน IEC60715 ราง TH35-7.5 ประเภทหมวกสูงสุดสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60715 แผ่นเพลท หรือแผงพร้อมชุดยึด | 10 โวลต์ 0.15:80 เมกะเฮิร์ตซ์ตามมาตรฐาน EN / IEC61000-4-6 3 โวลต์ 0.1:80 เมกะเฮิร์ตซ์ที่สอดคล้องกับ สเปค ทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL) เครื่องวัดความถี่ จุด 10 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 เมกะเฮิร์ตซ์)สเปค (LR, ABS, DNV, GL) | 10 มิลลิวินาที | 0 ถึง 3000 ม | ตรรกะเชิงบวก (ที่มา) | ฟังก์ชั่น PTO 4 ช่อง ( เครื่องวัดความถี่ การวางตำแหน่ง : 100 กิโลเฮิร์ตซ์) | 1 khz สำหรับ Output ทรานซิสเตอร์ 20 กิโลเฮิร์ตซ์ สำหรับ เอาต์พุต รวดเร็ว ( โหมด PWM) 100 กิโลเฮิร์ตซ์ สำหรับ เอาต์พุต รวดเร็ว ( โหมด PLS) | +/ - 0.1% ที่ 0.02 ถึง 0.1 khz เพื่อการ เอาต์พุต รวดเร็ว +/ - 1% ที่ 0.1 ถึง 1 khz เพื่อการ เอาต์พุต รวดเร็ว | งานหลัก 4 รอบ งานกิจกรรมภายนอก 8 งาน 8 งานกิจกรรม งานหลัก 3 รอบ + งานอิสระ 1 งาน | A / B ที่ 100 khz สำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ( โหมด HSC) ชีพจร / ทิศทาง ที่ 200 khz เพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็ว (โหมด HSC) เฟสเดียวที่ 200 khz สำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ( โหมด HSC) | สายไฟ ทองแดง 10BASE-T / 100BASE-TX - 1 พอร์ตเชื่อมต่อ | ไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ SNMP อุปกรณ์ Modbus TCP slave เซิร์ฟเวอร์ Modbus TCP ไคลเอนต์ Modbus TCP IEC VARเข้าไป ไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ FTP ไคลเอนต์ SQL ไคลเอ็นต์ DHCP อแดปเตอร์/ตัวแปลง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / IP ส่งและรับอีเมลจาก ตัวควบคุม ตามไลบรารี TCP / UDP เว็บเซิร์ฟเวอร์ ( ระบบ webvisu & xweb) เซิร์ฟเวอร์ OPC UA ไคลเอนต์ DNS | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | อุปกรณ์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/ ไอพี 16 เครื่อง 8 เซิร์ฟเวอร์ Modbus | DR303-1 DS 301 V4.02 | 63 canopen: | ใช่ |
รหัสสินค้า |
---|
TM241CE40R |
TM241CEC24R |
TM241CEC24T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิสัย | ความกว้าง | ความลึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,475.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TM241CE40R | 190 mm | 95 mm | ||
฿ 27,375.00 | MODICON 24I/O RELAY ETH. CAN | 1 ชิ้น | 45 วัน | Modicon M241 | 150 มม | 95 มม | ||
฿ 26,250.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Modicon M241 | 150 mm | 95 mm |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ตัวควบคุมโลจิก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง