1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวควบคุมทรานซิสเตอร์ IO M221

CONTROLLER

ตัวควบคุมทรานซิสเตอร์ IO M221
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,991.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมทรานซิสเตอร์ PNP 24 IO M221

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ[เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษ มาตรฐาน  ความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติสิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEการจ่ายไฟประเภทแบตเตอรี่ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงกระแสพุ่งเข้าการใช้พลังงาน สูงสุดใน Wการส่งสัญญาณท้องถิ่นสำรองข้อมูลแล้วอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบรวมระดับความสูงในการทำงานความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHมีฟังก์ชั่นกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)การเชื่อมต่อไฟฟ้ามาร์คกิ้งจำนวนเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)ชนิดเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)จำนวนอินพุตดิสครีต (Discrete)แรงดันไฟฟ้าอินพุตดิสครีต (Discrete)โลจิกอินพุตดิสครีต (Discrete)โปรโตคอลพอร์ทระบบสื่อสารอัตราการส่งสัญญาณชนิดการป้องกันฉนวนทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)จำนวนอินพุทอนาล็อกจำนวน I/O ดิสครีต (Discrete)จำนวนโมดูลส่วนขยาย I/O สูงสุดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตพาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้าอินพุทดิสครีต (Discrete)ความละเอียดอินพุตอนาล็อกค่า LSBเวลาในการแปลงโอเวอร์โหลดที่อนุญาตบนอินพุตรับรองสถานะแรงดันไฟฟ้า 1รับรองสถานะแรงดันไฟฟ้า 0กระแสไฟฟ้าอินพุตดิสครีต (Discrete)อินพุตอิมพีแดนซ์เวลาตอบสนองเวลาการกรองกำหนดได้กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อเอาท์พุตทั่วไปข้อผิดพลาดความแม่นยำสัมบูรณ์รีเซ็ตเวลาความจุของหน่วยความจำเวลาสำรองเวลาการดำเนินงานสำหรับคำสั่ง 1 Kเวลาการดำเนินงานต่อคำสั่งเวลาที่แน่นอนสำหรับเหตุการณ์ขนาดสูงสุดของพื้นที่ Objectนาฬิกาเรียลไทม์ดริฟท์ของนาฬิกาลูปการควบคุมการนับจำนวนอินพุตฟังก์ชั่นเครื่องนับระยะห่างสายเคเบิลระหว่างอุปกรณ์อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กความต้านทานต่อการรบกวนที่เกิดขึ้นความต้านทานต่อการขาดการเชื่อมต่อแบบไมโครความสูงในการจัดเก็บโลจิกเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)ความถี่เอาท์พุตกระแสไฟรั่วสูงสุดแรงดันไฟตกสูงสุดโหลดทังสเตนสูงสุดฟังก์ชันการวางตำแหน่ง
TM221C24TModicon M221ตัวควบคุมโลจิก24 V DC3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางสมมาตร
3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนการติดตั้งพาแนล
1 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางสมมาตร
1 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนการติดตั้งพาแนล
147 m/s2
เป็นเวลา 11 ms
20000000 รอบ
สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
110 mm90 mm70 mm0.395 กก.IP20 เมื่อติตดั้งฝาครอบป้องกันเข้าที่<= 2EN/IEC
61131-2

EN/IEC
60664-1

EN/IEC
61010-2-201
10 ถึง 95 %,ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
10 ถึง 95 %, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
-10 ถึง 55°C (การติดตั้งในแนวนอน)
-10 ถึง 35°C (การติดตั้งในแนวตั้ง)
-25 ถึง 70°CDNV-GL
LR
CULus
RCM
EAC
IACS E10
CSA
ABS
สถานที่ธรรมดาและเป็นอันตรายผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
(อนุกรม) แหล่งจ่ายลิงค์อนุกรม: 5 V, <200 mABR2032 ลิเธียมแบบชาร์จไม่ได้, อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 4 ปี20.4 ถึง 28.8 V35 A13 W ที่ 24 V
(มีจำนวนโมดูลส่วนขยาย I/O สูงสุด)
4.1 W ที่ 24 V
(ไม่มีโมดูลส่วนขยาย I/O)
1 LED (สีเขียว) PWR:
1 LED (สีเขียว) RUN:
1 LED (สีแดง) ข้อผิดพลาดของโมดูล (ERR):
1 LED (สีเขียว) กำลังเข้าถึง SD Card (SD):
1 LED (สีแดง) BAT:
1 LED (สีเขียว) SL1:
1 LED (สีเขียว) SL2:
1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะ I/O:
256 kB ในตัว
หน่วยความจำแฟลชสำหรับสำรองแอปพลิเคชันและข้อมูล
SD Card 2 GB (อุปกรณ์เสริม)พอร์ท USB พร้อมคอนเนคเตอร์ mini B USB 2.0
ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยกอนุกรม 1 พร้อมคอนเนคเตอร์ RJ45 และอินเตอร์เฟซ RS485
ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยกอนุกรม 2 พร้อมคอนเนคเตอร์ RJ45 และอินเตอร์เฟซ RS232/RS485
0: 2000 m8 kV ในอากาศ
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-2
4 kV บนหน้าสัมผัส
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-2
ประกาศ REACHPWM
PLS
เครื่องกำเนิดความถี่
0.5 Aเทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรูชนิดถอดได้สำหรับอินพุต
เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรูชนิดถอดได้สำหรับเอาท์พุต
เทอร์มินอลบล็อค, เทอร์มินอล 3 ตัวสำหรับเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC
คอนเนคเตอร์, เทอร์มินอล 4 ตัวสำหรับอินพุตอนาล็อก
คอนเนคเตอร์ Mini B USB 2.0 สำหรับเทอร์มินอลโปรแกรมมิ่ง
CE10 ทรานซิสเตอร์ 2 เอาท์พุตเร็วทรานซิสเตอร์14, อินพุตดิสครีต (Discrete) 4 อินพุตเร็ว
เป็นไปตาม IEC 61131-2 Type 1
24 VSink หรือ Source (บวก/ลบ)พอร์ทเชื่อมต่อ USB: USB - SoMachine-Network
ลิงก์อนุกรมแบบไม่แยก: Modbus master/slave RTU/ASCII หรือเครือข่าย SoMachine-Network
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s เป็นค่าเริ่มต้น)
สำหรับความยาวบัส 15 ม. สำหรับ RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s เป็นค่าเริ่มต้น)
สำหรับความยาวบัส 3 ม. สำหรับ RS232
480 Mbit/s สำหรับ USB
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและโอเวอร์โหลด
ที่ 1 A
ระหว่างอินพุตและโลจิกภายใน
ที่ 500 V AC
ระหว่างอินพุตเร็วและโลจิกภายใน
ที่ 500 V AC
ไม่เป็นฉนวนระหว่างอินพุต
ระหว่างเอาท์พุตและโลจิกภายใน
ที่ 500 V AC
ไม่เป็นฉนวนระหว่าง
อินพุตอนาล็อกและโลจิกภายใน
ไม่เป็นฉนวนระหว่าง
อินพุตอฃนาล็อก
สายไฟ 2 kV (AC)
โหมด Common ที่เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
โหมด Common ของรีเลย์เอาท์พุต 2 kV ที่เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
โหมด Common I/O 1 kV 
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
โหมด Common ของสายเคเบิลที่มีชีลด์ 1 kV 
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
สายไฟ 0.5 kV (AC)
โหมด Differential 
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
สายไฟ 1 kV (AC)
โหมด Differential 
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
รีเลย์เอาท์พุต 1 kV โหมด Differential 
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
สายไฟ 0.5 kV (AC)
โหมด Common 
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-5
2 kV (สายไฟ)
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-4 2 kV (เอาท์พุตรีเลย์)
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-4 1 kV (I/O)
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-4 1 kV (สายอีเทอร์เน็ต)
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-4 1 kV (ลิงค์อนุกรม)
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-4
10 V/m 80 MHz...1 GHz
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-3
ระดับการปล่อยมลพิษ - ระดับการทดสอบ: 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV (สายไฟ (AC)) ที่ 0.15 ถึง 0.5 MHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
ระดับการปล่อยมลพิษ - ระดับการทดสอบ: 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV (สายไฟ (AC)) ที่ 0.5 ถึง 300 MHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
ระดับการปล่อยมลพิษ - ระดับการทดสอบ: 120...69 dBµV/m QP (สายไฟ) ที่ 10 ถึง 150 kHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
ระดับการปล่อยมลพิษ - ระดับการทดสอบ: 63 dBµV/m QP (สายไฟ) ที่ 1.5 ถึง 30 MHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
ระดับการปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBµV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
ระดับการปล่อยมลพิษ - ระดับการทดสอบ: 79...63 dBµV/m QP (สายไฟ) ที่ 150 ถึง 1500 kHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
ระดับการปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBµV/m QP class A (10 ม.) ที่ 200 ถึง 1000 MHz เป็นไปตาม EN/IEC 55011
24 V DC2 ที่ 0...10 V247 สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
7 สำหรับเอาท์พุตรีเลย์
0.52 A 5 V สำหรับบัสส่วนขยาย
0.2 A 24 V สำหรับบัสส่วนขยาย
DC10 bits10 mV1 ms ต่อ ช่อง + 1 รอบเวลาของตัวควบคุมสำหรับอินพุตอนาล็อก+/- 30 V DC เป็นเวลา 5 นาที (สูงสุด) สำหรับอินพุตอนาล็อก
+/- 13 V DC (ถาวร) สำหรับอินพุตอนาล็อก
>= 15 V สำหรับอินพุต<= 5 V สำหรับอินพุต7 mA สำหรับอินพุตดิสครีต (Discrete)
5 mA สำหรับอินพุตเร็ว
3.4 kOhm สำหรับอินพุตดิสครีต
100 kOhm สำหรับอินพุตอนาล็อก
4.9 kOhm สำหรับอินพุตเร็ว
35 µ ปิด,
I2...I5 เทอร์มินอลสำหรับอินพุต
5 µ เปิด,
เทอร์มินอล I0, I1, I6, I7 สำหรับอินพุตเร็ว
35 µ เปิด,
เทอร์มินอลอื่นสำหรับอินพุต
5 µ ปิด,
เทอร์มินอล I0, I1, I6, I7 สำหรับอินพุตเร็ว
100 µ ปิด,
เทอร์มินอลอื่นสำหรับอินพุต
5 µ เปิด, ปิด,
Q0...Q1 เทอร์มินอลสำหรับเอาท์พุต
50 µ เปิด, ปิด,
Q2...Q3 เทอร์มินอลสำหรับเอาท์พุต
300 µ เปิด, ปิด,
เทอร์มินอลอื่นสำหรับเอาท์พุต
0 ms สำหรับอินพุต
3 ms สำหรับอินพุต
12 ms สำหรับอินพุต
5 A+/- 1 % ของสเกลเต็มสำหรับอินพุตอนาล็อก1 วิ
รีเซตอัตโนมัติ
256 kB สำหรับการใช้งานของผู้ใช้และ RAM ข้อมูลพร้อม 10000 คำสั่ง
256 kB สำหรับ RAM ตัวแปรภายใน
1 ปีที่ 25 °C
(มีการหยุดทำงานฉับพลันของแหล่งจ่ายไฟ)
0.3 ms สำหรับเหตุการณ์และงานเป็นระยะ0.2 µ Booleanเวลาตอบสนอง 60 µs512% KW คำคงที่
255 %C เครื่องนับ
8000 %MW memory words
255 %TM เครื่องตั้งเวลา
512 %M memory bits
กับ<= 30 วินาที/เดือน ที่ 25 °Cตัวควบคุม PID แบบปรับได้สูงสุด 14 ลูปพร้อมกันอินพุตเร็ว 4 ช่อง (โหมด HSC) ที่ 100 kHz 32 bitsA/B
เฟสเดียว
พัลส์/ทิศทาง
สายเคเบิลมีชีลด์: <10 ม. สำหรับอินพุตเร็ว
สายเคเบิลไม่มีชีลด์: <30 ม. สำหรับอินพุตเร็ว
สายเคเบิลไม่มีชีลด์: <30 ม. สำหรับอินพุตดิจิทัล
สายเคเบิลไม่มีชีลด์: <1 ม. สำหรับอินพุตอนาล็อก
สายเคเบิลมีชีลด์: <3 ม. สำหรับเอาท์พุตเร็ว
รางชนิดโครงสูง TH35-15
เป็นไปตาม IEC 60715
รางชนิดโครงสูง TH35-7.5 
เป็นไปตาม IEC 60715
แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
30 A/m 50/60 Hz
เป็นไปตาม
EN/IEC 61000-4-8
10 V 0.15...80 MHz
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-4-6

3 V 0.1...80 MHz
เป็นไปตามข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)

10 V ความถี่เฉพาะจุด
(2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
เป็นไปตามข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
10 ms0 ถึง 3000 ม.โลจิกบวก (Source)100 kHz
สำหรับเอาท์พุตเร็ว (โหมด PWM/PLS)
ที่ Q0...Q1
5 kHz สำหรับเอาท์พุตที่ Q2...Q3
0.1 kHz สำหรับเอาท์พุตที่ Q4...Q9
0.1 mA สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์< 1 V< 12 W
สำหรับเอาท์พุตและเอาท์พุตเร็ว
ตำแหน่ง PTO 2 แกน
โหมดทิศทาง/พัลส์ (100 kHz)
ตำแหน่ง PTO 1 แกน
โหมด CW/CCW (100 kHz)
รหัสสินค้า
TM221C24T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,991.25

CONTROLLER 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย Modicon M221 ความกว้าง 110 mm ความลึก 70 mm
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ตัวควบคุมโลจิก ความทนทาน กล 20000000 รอบสำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM221C24T ในชุด ตัวควบคุมทรานซิสเตอร์ IO M221