(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวรับสัญญาณ, 4 PNP, 200 ma, 24 V DC, 2 ปุ่ม, ไฟ LED 6 ดวง
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ความลึก | ความกว้าง | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | Series | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | การ การใช้งาน เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | กระแสไฟฟ้า สลับสูงสุด | เครื่องวัดความถี่ ส่ง | ระยะตรวจจับ สูงสุด | จำนวนช่อง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | รองรับการใช้งานภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | ข้อตกลง วิทยุ | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | การใช้พลังงาน สูงสุดใน W | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | หมวดการใช้ประโยชน์ | แรงบิดขันแน่น | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | มาร์คกิ้ง | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | โปรโตคอล พอร์ตสื่อสาร | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | ทำลายความจุ | ทนต่อไฟกระชาก | LED สถานะ | การใช้พลังงาน สูงสุดใน VA | เวลาตอบสนอง | รีเซ็ตเวลา | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดลดลง | ฟังก์ชั่น ของ โมดูล | ประเภทเสาอากาศ | วัสดุ ตัวเสื้อ | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระยะสั้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เพิ่มขึ้น เสาอากาศ | ประเภทเอาต์พุต | ช่วงเวลาล่าช้า | Class การปล่อย | รายชื่อ เอาต์พุต | การใช้พลังงาน สูงสุดใน W | เทคนิคการมอดูเลต | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRRC | 75 มม | 36 มม | รางปีกนก (DIN Rail) แบบสมมาตร 35 มม. ตาม EN / IEC 60715 / แผ่นติดตั้ง | ความสามัคคี | โปรแกรมรับ | ZBRRC | เชื่อมต่อกับ PLC | 24 V DC - 15:20% | +/ - 7.5 มม. (f = 5 ถึง 14 เฮิร์ต) ตามมาตรฐาน IEC 60068 - 2 - 6 2 gn (f = 8 ถึง 150 hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068 - 2 - 6 | 10 gn (ระยะเวลา = 16 ms) สำหรับ 6000 ช็อต เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 0.2 mA DC | 2405 เมกะเฮิร์ตซ์ | 100 ม. ใน สนาม ฟรี เครื่องส่งสัญญาณ 25 ม. ใน กล่องพลาสติก ชนิด XAL D และตัวรับสัญญาณในกล่องโลหะ เครื่องส่งสัญญาณ 40 ม. ในกล่องชนิด XAL D ตัวรับสัญญาณในกล่องโลหะและใช้เสาอากาศ รีเลย์ | 1 | 108 มม | 0.13 กิโลกรัม | IP20 (ปลอก) เป็นไปตาม IEC60529 IP20 (ขั้ว) | 2 ตามมาตรฐาน IEC 60664 - 1 | ภูมิคุ้มกันสำหรับสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม สอดคล้องกับ EN / IEC61000-6-2 การปล่อยมลพิษที่ดำเนินการและการแผ่รังสี Class B ตาม CISPR 22 การทดสอบภูมิคุ้มกันไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:8 kV (ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2 การทดสอบภูมิคุ้มกันไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:6 kV (เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2 ความไวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:10 โวลต์ / ม. (80:2000 mhz) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-3 ความไวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:3 โวลต์ / ม. (80:2700 mhz ระยะทาง = 20 ม.) ตามมาตรฐาน IEC 61000 - 4 - 3 การทดสอบภูมิคุ้มกันชั่วคราว / ระเบิดอย่างรวดเร็วด้วยไฟฟ้า - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:2 กิโลโวลต์ (พาวเวอร์ซัพพลาย) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-4 การรบกวน RF ที่ดำเนินการ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:10 V ตามมาตรฐาน IEC61000-4-6 การแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาตาม ETSI EN 300440-1 ดำเนินการปล่อยที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN300-489-1 การปล่อยมลพิษที่เป็นไปตาม ETSI EN 300489-3 การแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาตาม ETSI EN 300440-2 การทดสอบภูมิคุ้มกันชั่วคราว / ระเบิดอย่างรวดเร็วด้วยไฟฟ้า - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:1 kV (สาย เอาต์พุต PNP) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-4 1.2 / 50 & fnof; การทดสอบภูมิคุ้มกันของคลื่นกระแทก - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:0.5 kV (โหมดดิฟเฟอเรนเชียล) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-5 1.2 / 50 & fnof; การทดสอบภูมิคุ้มกันของคลื่นกระแทก - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:1 kV ( โหมด ทั่วไป) ตามมาตรฐาน IEC61000-4-5 ภูมิคุ้มกันต่อการแตกและแรงดันไฟฟ้าลดลง - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:7 มิลลิวินาทีตามมาตรฐาน IEC61000-4-11 | EN / IEC 60947 - 5 -1 | RSS SRRC อนาเทล ARIB T66 FCC ICASA | 90% ที่ -20 ถึง 55 ° C โดยไม่มีการควบแน่น เป็นไปตาม ETSI EN 300440-1 | -40 ถึง 70 ° C | CCC CSA GOST C-Tick UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ | DC 20 วัตต์ | ใช่ | 18 เดือน | DC-13 เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | 0.5 ถึง 1 Nm ตาม EN / IEC60947-1 | สายไฟ ตัวนำ 1 เส้น 0.14 ถึง 2.5 มม. ² - AWG 26:AWG 14 - ตัน - ไม่มีปลาย สายไฟ เป็นไปตาม IEC60947-1 สายไฟ ตัวนำ 2 เส้น 0.14 ถึง 1.5 มม. ² - AWG 26:AWG 16 - ตัน - ไม่มีปลาย สายไฟ เป็นไปตาม IEC60947-1 สายไฟ ตัวนำ 1 เส้น 0.14 ถึง 4 มม. ² - AWG 26:AWG 12 - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ เป็นไปตาม IEC60947-1 สายไฟ ตัวนำ 2 เส้น 0.14 ถึง 1.5 มม. ² - AWG 26:AWG 16 - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ เป็นไปตาม IEC60947-1 | CE | ตำแหน่ง ใด ๆ โดยไม่ต้องลดทอน | 10 mA ที่ 5 V DC | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สีเขียว Zigbee ที่ 2.4 ghz ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 | 60 V เป็นไปตาม IEC60664-1 | III ตามมาตรฐาน IEC 60664 - 1 | 0.4 A ฟิวส์ ชนิดเป่าเร็ว | 0.8 กิโลโวลต์ | > 500 mohm ที่ 500 V DC ตาม NF ค20-030 | 4.8 W (ต่อ เอาต์พุต) | 0.5 kV โหมดดิฟเฟอเรนเชียลที่สอดคล้องกับ IEC61000-4-5 1 kV โหมด ทั่วไปที่สอดคล้องกับ IEC61000-4-5 | 1 LED สีเขียว ON อุปกรณ์แหล่งจ่าย 1 LED สีเขียวและสีเหลืองสำหรับสัญญาณรับ ไฟ LED สีเขียว 4 ดวงสำหรับ รีเลย์ เปิด | 20 VA DC | <30 ms หลังจากคลิกเครื่องส่งสัญญาณ | หน่วงเวลา 2 ms | <2 V DC ที่ 2 A | monostable | รอบทิศทาง | พลาสติกที่ดับไฟได้เอง | 1 kV 50 Hz ตาม EN / IEC60947-5-1 | 0 เดซิเบล | ทรานซิสเตอร์ PNP | 0.5 วินาที (ความเผื่อ:- 15:15%) | 5M00G7W | 4 PNP | 1 มิลลิวัตต์ | O-QPSK | 5 เมกะเฮิร์ตซ์ |
รหัสสินค้า |
---|
ZBRRC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,030.00 | RECEIVER, DC24, 4 TR (PNP) | 1 ชิ้น | 75 วัน |
กำลังโหลด …
ชุด | ความสามัคคี | ความกว้าง | 36 มม | ความลึก | 75 มม |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดที่มีการยึดติด | รางปีกนก (DIN Rail) แบบสมมาตร 35 มม. ตาม EN / IEC 60715 / แผ่นติดตั้ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZBRRC ในชุด โปรแกรมรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง