1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่อง กล่องควบคุม S3CM แบบเว้นวรรค

S3CM ENCL

กล่อง กล่องควบคุม S3CM แบบเว้นวรรค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,006.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

HMI แนบS3CM แบบสเปเชียลH400Xw400Xd200Ip54 ik10, ral7035ประตูด้านหลัง.

รหัส ผลิตภัณฑ์วัสดุน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันปลายทาง ผลิตภัณฑ์พิสัยการป้องกันระดับ IKประเภทของ ตัวเครื่องชื่อ ผลิตภัณฑ์สีองค์ประกอบของอุปกรณ์การใช้งานการขัดเงา พื้นผิวความสูง ขนาดเกลียว สิ่งที่แนบมาความกว้างของสิ่งที่แนบมา ขนาดเกลียวความลึก ขนาดเกลียว สิ่งที่แนบมาประเภท อุปกรณ์เสริม ติดตั้งประเภทประตูคำอธิบาย แผ่นติดตั้งจำนวนประตูด้านข้างเปิดประตู  ประเภท ล็อค ประเภทของ แผ่นเพลท ต่อมการเข้าถึงสำหรับการดำเนินการชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ประเภท
NSYS3CM404020สิ่งที่แนบมาและด้านหน้า:เหล็กกล้า
ตัด เฟรม:อลูมิเนียม
10.394 กกIP54 เป็นไปตาม IEC60529ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนการประกาศ REACHใช่18 เดือนอินเตอร์เฟซกว้างขวางIK10 เป็นไปตาม IEC62262ตัวเครื่อง ชิ้นเดียวS3CM แบบสเปเชียลกรงขัง:สีเทา (RAL 7035)
ด้านหน้า:สีเทา (RAL 7040)
1 ตัวเครื่อง
1 ประตูพร้อม ล็อค
2 ราง
แผ่น เสริมแรง 1 แผ่นเพลท
1 เฟรม ด้านหน้า
มนุษย์ - เครื่องจักร 
การใช้งาน บทสนทนา
โพลีเอสเตอร์ อีพอกซี่ 
ผง
400 มม400 มม200 มมระบบ สะเทือนที่ราบไม่มี แผ่นติดตั้งด้านหลัง:1 ประตูกลับด้านได้ (120 °)3 มม 
บาร์คู่ 
ล็อค
ไม่มี แผ่นเพลท ต่อมด้านหลังประตูโดย บานพับ
ตัด เฟรม ด้วย สกรู
2 รางด้วย สกรู
กล่องควบคุม
รหัสสินค้า
NSYS3CM404020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,006.25

S3CM ENCL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 400 mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 400 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200 mm
วัสดุ สิ่งที่แนบมาและด้านหน้า:เหล็กกล้า เฟรม ตัด:อลูมิเนียม แผ่นเพลท ต่อม ไม่มี แผ่นเพลท ต่อม ประเภท ล็อค ประตู ดับเบิ้ลบาร์ล็อค 3 มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYS3CM404020 ในชุด กล่อง กล่องควบคุม S3CM แบบเว้นวรรค