(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TeSys GV2 การเชื่อมต่อสายไฟ ยืดหยุ่น 3P พร้อมคอนแทค LC1D09:25
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ความเข้ากันได้ของช่วง | อุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่ | พิสัย | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบายเสา | ปริมาณต่อ คลองเลื่อย | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV1G02 | การเชื่อมต่อสายไฟ ยืดหยุ่น | GV1G | 0.013 กก | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ใช่ | TeSys GV2 TeSys D. | อุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อสายไฟ | Linergy | LC1D09:D38 | 3P | คลองเลื่อย 10 | FT | 25 ก |
รหัสสินค้า |
---|
GV1G02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 92.50 | 3 POLES FLEXIBLE LINK | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์เสริม | การเชื่อมต่อสายไฟ ยืดหยุ่น | สำหรับใช้กับ | LC1D09:D38 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV1G02 ในชุด การเชื่อมต่อสายไฟ ยืดหยุ่น TeSys GV2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง