(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Multisound ไซเรน XVS, 43 โทน, 0..105 db, ขาว, IP53
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด แก้ไข | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | การใช้กระแสไฟฟ้า | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | มาร์คกิ้ง | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | ประเภทการส่งสัญญาณ | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | สี | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVS14MMW | Harmony XVS | ไซเรนหลายเสียง | XVS | PC (โพลีคาร์บอเนต):ปกหลัง PC (โพลีคาร์บอเนต) / ABS (อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน - สไตรีน):ด้านหน้า PC (โพลีคาร์บอเนต) / ABS (อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน - สไตรีน):กลับ | 240 V AC | 3 รู O 9 มม | 140 มม | 114 มม | 223 มม | 1.2 กก | IP53 เป็นไปตาม EN / IEC60529 | EN61000-6-3 EN60947-5-1 EN60947-01 EN61000-6-2 | -10 ถึง 50 ℃ | -35 ถึง 70 ℃ | UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ใช่ | 18 เดือน | 50 mA ที่ 240 V | สายไฟ:6.5 ถึง 8.5 มม. 0.33 มม. ² / AWG AWG 22 (วงจรสัญญาณ) สายไฟ:6.5 ถึง 8.5 มม. 0.52 มม. ² / AWG AWG 20 (อุปกรณ์แหล่งจ่าย) | CE | 0 ถึง 105 dB (โทนเสียงต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง) ที่ 1 ม | ไซเรน 43 โทน | Class II เป็นไปตาม EN / IEC61140 | 4 kV | TC | ขาว | เหล็กยึด |
รหัสสินค้า |
---|
XVS14MMW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,804.38 | SIREN 240VAC | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 140 มม | ชุด | Harmony XVS | แรงดันไฟเลี้ยง | 240 V AC |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุด | 50°C | อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C | ตัวเครื่อง | ขาว |
ช่วงเดซิเบล | 0:105 dB (โทนเสียงต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง) ที่ 1 ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVS14MMW ในชุด มัลติซาวด์ไซเรน XVS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง