(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สัญญาณเตือนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออดไฟฟ้า)
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (dB) : 0-90 ที่ระยะ 1 m.
● พิกัดแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ (VDC): 12 - 24
● เสียง : 16 รูปแบบเสียงเตือน
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -10 ถึง 50
● วัสดุ
- ABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน) (ตัวเครื่อง)
- PC (โพลีคาร์บอเนต) (ฝาครอบขั้วต่อ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับขยายเสียงเพื่อให้สามารถได้ยินได้ในวงกว้าง สำหรับใช้ในสำนักงาน, สายการผลิต และอื่นๆ
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | [Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | การประกัน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | มาร์คกิ้ง | ชนิดเอาท์พุตดิสครีต (Discrete) | ระดับสัญญาณรบกวน | ชนิดการส่งสัญญาณ | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | สี | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความสามารในการเชื่อมต่อยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVS72BMBN | Harmony XVS | สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ | XVS | ABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน): ตัวบอดี้ PC (โพลีคาร์บอเนต): ฝาครอบเทอร์มินอล | 12: 24 V DC | 72 mm | 72 mm | 69.3 mm | 0.18 กก. | ติดตั้งบนพาแนล: IP54 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60529 | UL 464 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 | -10 ถึง 50 ℃ | -35 ถึง 70 ℃ | UR | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 18 เดือน | 117 mA ที่ 12 V 125 mA ที่ 24 V 158 mA ที่ 12 V 200 mA ที่ 24 V | CE | NPN | 0 ถึง 90 dB (ส่งเสียงต่อเนื่องหรือเป็นช่วงๆ) ที่ 1 ม. | สัญญาณเตือน 16 โทน | Class II ตามมาตรฐาน EN/IEC 61140 | 0.8 kV | TC | สีดำ | รางปีกนก DIN rail 72 มม. | <= 1 x 1.5 มม.2 |
รหัสสินค้า |
---|
XVS72BMBN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,435.06 | PANEL MOUNT SOUND ELEC | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12 ถึง 24 V | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 mm | ชุด | Harmony XVS |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุด | 50°C | อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C | ตัวเครื่อง | สีดำ |
ช่วงเดซิเบล | 0…90 dB (ส่งเสียงต่อเนื่องหรือเป็นช่วงๆ) ที่ 1 ม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVS72BMBN ในชุด สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง