(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค แบบกลม/ หางปลาแฉก ) ชุดขั้วต่อเท บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู ML-3391
วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ขนาด สกรู | M3 | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 6 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ฟีนอล (UL94V-0) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-3391-C-10P ในชุด ขั้วต่อเท บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู ML-3391 ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง