(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลากหลายฟังก์ชั่น บีคอน
[คุณสมบัติ]
- เลนส์ มัลติเฟรสที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ PATLITEเลนส์ บางและ ชนิดแข็ง นี้สามารถรวบรวมและกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เลนส์ ทั่วไป
- ประสิทธิภาพสูง การออกแบบ ไม่ต้องใช้มอเตอร์และไม่ต้องบำรุงรักษานี้สร้างภาพเคลื่อนไหว LED รวมถึงเอฟเฟกต์การหมุนจำลองการกะพริบและการกะพริบ
- รูปแบบแสงที่มีให้เลือกมากมาย
- เลือกจาก 22 สนาม
- แพทเทิร์น แสงสามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายโดยการปรับ สวิตช์แบบหมุน และช่อง อุปกรณ์สายไฟ
เลือกจาก 22 สนาม แพทเทิร์น แสงสามารถกำหนดค่าได้อย่างง่ายดายโดยการปรับ สวิตช์แบบหมุน และช่อง อุปกรณ์สายไฟ
การเชื่อมต่อสายไฟ | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สวิตช์แบบหมุน | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON |
0 | ปิด | หมุน (120 รอบต่อนาที) | แฟลชสามตัว | หมุน (120 รอบต่อนาที) | ||||
1 | ปิด | หมุน (180 รอบต่อนาที) | แฟลชสามตัว | หมุน (180 รอบต่อนาที) | ||||
2 | ปิด | แฟลชสามตัว | แพทเทิร์น พัลส์ | แฟลชสามตัว | ||||
3 | ปิด | หมุน (60 รอบต่อนาที) | การหมุน (120 รอบต่อนาที) | หมุน (180 รอบต่อนาที) | ||||
4 | ปิด | แฟลชเดี่ยว | แฟลชสองครั้ง | แฟลชสามตัว | ||||
5 | แฟลชสามตัว | แฟลชสามตัว | แฟลชสามตัว | แฟลชสามตัว | ||||
6 | แพทเทิร์น พัลส์ | แพทเทิร์น พัลส์ | แพทเทิร์น พัลส์ | แพทเทิร์น พัลส์ | ||||
7 | หมุน (60 รอบต่อนาที) | หมุน (60 รอบต่อนาที) | หมุน (60 รอบต่อนาที) | หมุน (60 รอบต่อนาที) | ||||
8 | หมุน (120 รอบต่อนาที) | หมุน (120 รอบต่อนาที) | หมุน (120 รอบต่อนาที) | หมุน (120 รอบต่อนาที) | ||||
9 | หมุน (180 รอบต่อนาที) | หมุน (180 รอบต่อนาที) | หมุน (180 รอบต่อนาที) | หมุน (180 รอบต่อนาที) |
- ลดความสว่างในเวลากลางคืน
- ปรับความเร็วแฟลชขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน
- ปรับความเร็วในการหมุนขึ้นอยู่กับ เครื่องวัดระดับน้ำ ของอันตราย
· SF ติดตั้งอยู่บน เครื่องจักร เติมเพื่อระบุสถานะการทำงานหลายสถานะโดยใช้การตั้งค่าการหมุนและแฟลชที่แตกต่างกัน เลือกรูปแบบแสงจาก 22 รูปแบบเพื่อให้สัญญาณภาพที่ชัดเจน
·เมื่อเปิด SF สัญญาณภาพจะเริ่มทำงานทันที ซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียกใช้ฟังก์ชันการทำงานสำหรับ การใช้งาน ประเภทนี้
·ติดตั้ง SF ไว้ที่ประตูเพื่อเตือนคนเดินถนนที่มียานพาหนะขนาดใหญ่วิ่งผ่าน สวิตช์ ตั้งเวลาใช้เพื่อหรี่ไฟในช่วงเวลามืดมิดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ บล็อคขับเคลื่อน มองไม่เห็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | Buzzer (รวมถึง) | มาตรฐาน ตัวแทน | การเชื่อมต่อสายไฟ | การติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,437.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,437.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,044.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,044.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 6,207.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 6,207.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,830.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,830.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,830.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,830.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,437.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,437.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,877.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,877.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,516.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,516.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 6,663.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 6,663.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 6,286.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 6,286.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 6,270.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 6,270.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,909.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,909.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 100 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง | การหมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง