(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ทัศนวิสัยเต็มรูปแบบ เลนส์ Fresnel ที่พัฒนาขึ้นใหม่จะกระจาย แสง โดยรอบและสม่ำเสมอจากทุกพื้นผิวโลกรวมถึงด้านบน
- เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง SL มี พื้นผิว เปล่งแสงที่กว้างกว่าและมีความเข้มการส่องสว่างมากกว่า 5 เท่า
- ติดตั้งง่ายระดับ IP66 (ประเภท KT)
(1) สกรู ใน เหล็กฉากสำหรับยึด
(2) เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า
(3) ยึด ตัวเครื่อง เข้ากับ เหล็กฉากสำหรับยึด
(4) ล็อค เข้าที่
ตัวอย่างการ การใช้งาน
·ที่สถานีรถไฟแห่งนี้การรวมกันของแสงและเสียงที่กะพริบจาก SL จะเตือนผู้คนที่ชานชาลาของรถไฟที่กำลังใกล้เข้ามา
· SL บน แผงควบคุม นี้จะสลับระหว่างไฟต่อเนื่องกะพริบและไฟกะพริบสามดวงเพื่อระบุสภาวะปกติคำเตือนและวิกฤตตามลำดับ
· SL นี้ติดตั้งบนเพดานของร้านค้าซึ่งบ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินด้วยแสงกะพริบซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกล
รหัสสินค้า |
---|
SL15-M1JN-B |
SL15-M1JN-G |
SL15-M1JN-R |
SL15-M1JN-Y |
SL15-M1KTN-B |
SL15-M1KTN-G |
SL15-M1KTN-R |
SL15-M1KTN-Y |
SL15-M2JN-B |
SL15-M2JN-G |
SL15-M2JN-R |
SL15-M2JN-Y |
SL15-M2KTN-B |
SL15-M2KTN-G |
SL15-M2KTN-R |
SL15-M2KTN-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | มาตรฐาน ตัวแทน | การเชื่อมต่อสายไฟ | การติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,123.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,123.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 4,761.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 4,761.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,516.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,516.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,154.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,154.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,594.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,594.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,233.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,233.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,987.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,987.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,626.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด | ||
฿ 5,626.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 3 จุด |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 150 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | Buzzer (รวมถึง) | NA | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ |
การหมุน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง