(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ทัศนวิสัยเต็มรูปแบบ เลนส์ Fresnel ที่พัฒนาขึ้นใหม่จะกระจาย แสง โดยรอบและสม่ำเสมอจากทุกพื้นผิวโลกรวมถึงด้านบน
- เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง SL มี พื้นผิว เปล่งแสงที่กว้างกว่าและมีความเข้มการส่องสว่างมากกว่า 5 เท่า
- ติดตั้งง่ายระดับ IP66 (ประเภท KT)
(1) สกรู ใน เหล็กฉากสำหรับยึด
(2) เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า
(3) ยึด ตัวเครื่อง เข้ากับ เหล็กฉากสำหรับยึด
(4) ล็อค เข้าที่
ตัวอย่างการ การใช้งาน
·ที่สถานีรถไฟแห่งนี้การรวมกันของแสงและเสียงที่กะพริบจาก SL จะเตือนผู้คนที่ชานชาลาของรถไฟที่กำลังใกล้เข้ามา
· SL บน แผงควบคุม นี้จะสลับระหว่างไฟต่อเนื่องกะพริบและไฟกะพริบสามดวงเพื่อระบุสภาวะปกติคำเตือนและวิกฤตตามลำดับ
· SL นี้ติดตั้งบนเพดานของร้านค้าซึ่งบ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินด้วยแสงกะพริบซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | Buzzer (รวมถึง) | มาตรฐาน ตัวแทน | การเชื่อมต่อสายไฟ | การติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,787.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 3,787.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 3,410.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 3,410.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | NA | CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 4,557.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,557.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,196.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,196.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | [มี] มีจำหน่าย | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,164.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,164.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 3,803.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 3,803.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | NA | CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,227.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 4,227.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 3,866.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 3,866.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | NA | PSE / CE / UL / CUL | สายไฟ Cabtyre | ขายึด สลักเกลียว 3 จุด | ||
฿ 5,013.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 5,013.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,636.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,636.00 ฿ 3,245.20 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | [มี] มีจำหน่าย | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,620.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,620.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,243.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด | ||
฿ 4,243.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | NA | PSE / CE / UL / CUL | แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบกดเข้า | การติดตั้งแบบรู 2 จุด |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 100 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | การหมุน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง