(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ทนทานและเชื่อถือได้]
- SK ติดตั้ง มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซึ่งให้ การทำความร้อน น้อยกว่า มอเตอร์ ทั่วไปและมีอายุการใช้งาน มอเตอร์ ยาวนานขึ้น
- ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ซึ่งอยู่ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ แผ่นสะท้อนแสง ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไปอย่างมากและให้การหมุนของ แผ่นสะท้อนแสง เงียบ
[การมองเห็นที่สูงขึ้น]
- นี้พัฒนาขึ้นใหม่แบบ ไฟ LED, เอาต์พุต
- พื้นผิว เปล่งแสงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้สูงสุดและมีสัญญาณภาพที่มีประสิทธิภาพ
(1) SK ติดตั้ง มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซึ่งให้ การทำความร้อน น้อยกว่า มอเตอร์ ทั่วไปและมีอายุการใช้งานของ มอเตอร์ ยาวนานกว่า
(2) ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ซึ่งอยู่ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ แผ่นสะท้อนแสง ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไปอย่างมากและให้การหมุนของ แผ่นสะท้อนแสง เงียบ
·การหมุนแสงที่แตกต่างกันของ SK ทำให้เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณภาพที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
·เนื่องจาก LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานใน SK จึงใช้ในโครงสร้างที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งไม่มีพนักงานจอดรถเป็นไฟเตือน "เปิดตลอดเวลา"
· SK ที่ติดตั้งบน AGV นี้ให้การบ่งชี้ที่สว่างและหมุนไปรอบ ๆ ขณะเคลื่อนที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน เคส ที่บุคคลกำลังก้าวเข้ามาใน เส้นทาง ของยานพาหนะ
รหัสสินค้า |
---|
SKS-M1J-B |
SKS-M1J-G |
SKS-M1J-R |
SKS-M1J-Y |
SKS-M2J-B |
SKS-M2J-G |
SKS-M2J-R |
SKS-M2J-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,190.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีน้ำเงิน | CE / UL / CUL | ||
฿ 3,190.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเขียว | CE / UL / CUL | ||
฿ 2,844.00 ฿ 1,991.37 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีแดง | CE / UL / CUL | ||
฿ 2,844.00 ฿ 1,991.37 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] DC12/24V | สีเหลือง | CE / UL / CUL | ||
฿ 3,661.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีน้ำเงิน | PSE / CE / UL / CUL | ||
฿ 3,661.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเขียว | PSE / CE / UL / CUL | ||
฿ 3,284.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีแดง | PSE / CE / UL / CUL | ||
฿ 3,284.00 | REVOLVING LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 240 V | สีเหลือง | PSE / CE / UL / CUL |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 80 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | Buzzer (รวมถึง) | NA | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง |
การหมุน | มี | การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ Cabtyre |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง