1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมท่อ DC R89F-D

FAN

พัดลมท่อ DC R89F-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,760.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน DC รุ่น R89F-D
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 120x120
● ความหนา (mm.) : 25
● การไหลของอากาศสูงสุด (แรงดันไฟฟ้า DC อินพุต )(m3/min) : 3.68
● แรงดันไฟเลี้ยง : 24 VDC
● เสียงรบกวน (เดซิเบล) : 51
● วัสดุ
เฟรม- PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)/ ABS
ใบพัด - PPHOX
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

รหัสสินค้า
R89F-DS1225H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,760.00

฿ 4,079.80

FAN 1 ชิ้น 50 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลม DC แรงดันขาเข้า 24 V DC ขนาด 119 × 119
ความหนา 25 มม คุณสมบัติ อายุยืน เอาต์พุต เซนเซอร์ NA
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) 3.68 ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) 120
แหล่งจ่ายไฟ เทอร์มินอล แบบถอดได้ ประเภทสายนำไฟฟ้า อัตราเร็วในการหมุน พัดลมระบายความร้อน ความเร็วสูง รูปแบบ พื้นฐาน พัดลมท่อ/พัดลมถังกลม ซีรีส์ใบพัดเร่ซิ่น
รูปทรง เฟรม สี่เหลี่ยม รูปแบบ จัดส่ง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R89F-DS1225H ในชุด พัดลมท่อ DC R89F-D