(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้มาตรฐาน UL และ CSA ร่วมกัน
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V อุณหภูมิพิกัด 105 °C
· ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ในแนวตั้งตาม UL VM-1, CSA FT1 และพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น
· เนื่องจาก ฉนวนไฟฟ้า เป็นแบบ ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม และมีความคงตัวทางความร้อน จึงยากต่อการหลอมแม้ว่าจะสัมผัสกับ หัวแร้งบัดกรี ที่อุณหภูมิ 300 ถึง 380 องศาเซลเซียส
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมบางซึ่งได้เปรียบในแง่ของ ปัจจัย พื้นที่
· ความหนาขั้นต่ำในพื้นที่คือ 0.4 มม. หรือมากกว่า
[ ผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย ม้วน บอบบิ้น/หลอดด้าย / รอกม้วนสายไฟ ม้วน ]
· ผลิตภัณฑ์ที่มี " - R" หรือ " - PPR" หลัง รหัสรุ่น/ Part number มีสิทธิ์
ตัวอย่าง)
· ชนิด รอกม้วนสายไฟ กระดาษ อัด
UL1430-28-R-305-R
· ประเภท รอกม้วนสายไฟ เผาไหม้ทั้งหมด
UL1430-28-R-305-PPR
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงิน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
ม้วน บอบบิ้น/หลอดด้าย / รอกม้วนสายไฟ ม้วน | N/A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL1430-20-BE-10 ในชุด สายไฟมีฉนวน V2, UL1430, Irrax ปลอดตะกั่ว (พร้อมเกลียวบ็อบบิ้น / สินค้าผ่านการม้วน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง