1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์แบบ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ทนต่อสภาพอากาศ RMW series

CABLE GLAND

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ที่ทนต่อสภาพอากาศโดยใช้ ยางซิลิโคน ที่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและการเสื่อมสภาพตามวัย
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ กันน้ำ กลางแจ้ง

รหัสสินค้า
RMW8L-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สี ขนาดสกรู สี สกรู มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง φ
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับขนาดของ สายไฟ
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 192.00

CABLE GLAND 5 ชิ้น 8 วัน 2.5~4mmสีดำM8×1.25สีดำM8 × 1.258.22.5 ถึง 413

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์หลัก: โพลีเอไมด์ 66 (PA66)/ บุชชิ่งยาง: ยางซิลิโคน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMW8L-4B ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์แบบ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ทนต่อสภาพอากาศ RMW series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RMW40L-27S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สี ขนาดสกรู สี สกรู มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง φ
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับขนาดของ สายไฟ
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 280.12

1 ชิ้น 8 วัน 18~27mmสีเทาM40×1.5สีเทาสว่างM40 × 1.540.318 ถึง 2718