(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วิธีการผสมพันธุ์เป็นกลไกของดาบปลายปืนแบบย้อนกลับ ซึ่งช่วยให้สามารถใส่และถอดออกได้ในครั้งเดียว
· การจับคู่ที่สมบูรณ์สามารถยืนยันได้ด้วยเสียง ล็อค และการ มาร์คกิ้ง และเป็น กลไก ล็อคที่ปลอดภัยซึ่งป้องกันการคลายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือน
· กลไก ล็อคเป็นไปตามมาตรฐาน VG95234
· การจัดเรียง เม็ดมีด และ สเปค ทั่วไปเป็นไปตาม MIL-DTL-5015
· หน้า หน้าสัมผัส เป็นแบบบัดกรี
· มีความทนทานต่อฝุ่นและน้ำ IP67
· มันถูก คลองเลื่อย ด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ยาวพร้อม สกรู
รหัสสินค้า |
---|
DCA3102A24-22SRG-D |
DCA3106A28-10S-D-BSS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | AC900/DC1200 | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80/46/23 | AC900/DC1200, AC500/DC700 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | รายละเอียดชุด คอนเนคเตอร์ | DCA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง