(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] สายเสริมต่อ ทั่วไป สำหรับ มาตรฐาน JIS (95) K, สายเสริมต่อ การเคลือบผิว แก้ว ทนความร้อน 150°C พร้อม ชนิดมีชิลด์ ด้านในแบบถัก
รหัสสินค้า |
---|
WX-H-IS 4/0.65X1P-20 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-30 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-40 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-50 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-60 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-70 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-80 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-90 |
WX-H-IS 4/0.65X1P-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,915.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | ||
฿ 7,360.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | ||
฿ 9,806.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | ||
฿ 10,496.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | ||
฿ 12,591.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | ||
฿ 14,686.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | ||
฿ 16,780.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | ||
฿ 18,874.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | ||
฿ 16,135.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 1.3 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 3.7 × 6.0 | โล่กำบัง | มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงิน |
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | อื่น ๆ | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สีขาวสีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ(มิลลิเมตร) | 1.57 | รายละเอียด วัสดุ เปลือก | ใช้ แปรงทาสี เซลลูโลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง