(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]·กล่องไฟฟ้าพร้อมฝาปิดที่สามารถติดตั้งเต้ารับได้
รหัสสินค้า |
---|
MBW7000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ เต้ารับ | หน่วยน้ำหนัก (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,769.36 | WATERPROOF MULTI BOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวล็อคบิด ประเภท 60 A, ตัวล็อคบิด (สำหรับ แผ่นเพลท แบบ กันน้ำ เฉพาะด้าน ) 20 A / 30 A, แบบ ใบมีดตรง 30 A / 50 A / 60 A | 616.5 | ตัวล็อคบิด ประเภท 60 A, ตัวล็อคบิด (สำหรับ แผ่นเพลท แบบ กันน้ำ เฉพาะด้าน ) 20 A / 30 A, แบบ ใบมีดตรง 30 A / 50 A / 60 A |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | สี | สีขาว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBW7000 ในชุด กล่องกัน กันน้ำ หลายช่อง
รหัสสินค้า |
---|
MBW7100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ เต้ารับ | หน่วยน้ำหนัก (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,985.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวล็อคบิด ชนิด 15 A / 20 A / 30 A แบบ ใบมีดตรง 15 A / 20 A | 704.4 | ตัวล็อคบิด ชนิด 15 A / 20 A / 30 A แบบ ใบมีดตรง 15 A / 20 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง