(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ผ่านการรับรอง V-1 มาตรฐาน UL ใช้สำหรับ วัสดุ เคส ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ทั้งหมด
· ได้รับการออกแบบให้มี ค่า เชิงสัมพันธ์ของโครงสร้างการ หน้าสัมผัส โดยมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และสามารถเปิดและปิดได้อย่างมั่นคง
· เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือสูงที่ตรงตามข้อกำหนด 10 A ทั้งหมด และเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาถูกสำหรับประเภท 10 A
· เนื่องจากส่วน เทอร์มินอล เป็นแบบ ซีล ฟลักซ์ เนื่องจากการบัดกรีจึงไม่ไหลเข้าไปใน เคส
· เนื่องจากการประสานกันของขั้วต่อเทอร์มินัลในตัว แม้ว่าเคสจะบิดเบี้ยวเนื่องจากความร้อนจากการบัดกรี ฯลฯ จะไม่มีอุบัติเหตุทางไฟฟ้าเกิดขึ้น
รูปทรง | ประเภท Silique | รูติดตั้ง | ช่อง แบบเหลี่ยม | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | จำนวนรอยบาก | 2 | ระงับ/กลับ | แขวน |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 31.7 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 42 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า(A) | 10(AC 125V/250V) | สวิตช์ การทำงาน | ON-OFF |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLK01 ในชุด OTAX สวิตช์ ควบคุมการทำงาน rocker B series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง