(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แก้ปัญหาพื้นที่อย่างชาญฉลาด
ติดตั้งง่ายและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สายไฟ ที่มีโครงสร้างและซับซ้อน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัด ตัวนำ
· โครงตู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ติดตั้งเม็ดมีดได้ง่าย
· สามารถเจาะและทำ เกลียว ได้ทุกที่ในตัวเครื่อง
· คุณยังสามารถทำรูเข้าที่จำเป็นได้แม้หลังจากเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อแล้ว
· สามารถติด PCB ไว้ที่ด้านล่างของกล่องหุ้มได้
รหัสสินค้า |
---|
CBC 06 L |
CBC 10 |
CBC 16 |
CBC 24 |
MBV 16.620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ก·ข·ค | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ประเภทตู้ | ทิศทางการดูดควัน | ขนาดรายการ (มิลลิเมตร) | ขนาดของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 2,156.13 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | A · B · C | - | ฮู้ด | -40 | +125 | BIG | ช่องเปิดด้านหลัง | - | 44.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 2 หมุด | ||
- | ฿ 2,011.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | A · B · C | - | ฮู้ด | -40 | +125 | BIG | ช่องเปิดด้านหลัง | - | 57.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด | |
- | ฿ 2,361.53 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | A · B · C | - | ฮู้ด | -40 | +125 | BIG | ช่องเปิดด้านหลัง | - | 77.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | อื่น ๆ | A · B · C | UL / CUL | กรงขัง | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | ฿ 2,969.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | M·N·O | - | ฮู้ด | -40 | +125 | BIG | ด้านบน | 20 (6 ทางเข้า) | 77.27 | ดายคาสอะลูมิเนียมอัลลอย | มี 4 หมุด |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง