(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบายความร้อน อินเวอร์เตอร์ อุตสาหกรรม เซลล์เชื้อเพลิง ป้ายดิจิตอล เซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
9LG1412H5002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ความหนาของเฟรม | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,480.28 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 V DC | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | NA | 4.9 | 52 | 260 | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 140x140 | การจัดหมวดหมู่ | อายุยืน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA | รูปทรง เฟรม | ไม่มี ริบ | อายุขัย(ชั่วโมง) | 180000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9LG1412H5002 ในชุด พัดลม DC, 140 × 140 มม. series
รหัสสินค้า |
---|
9LG1412A5002 |
9LG1412A5D001 |
9LG1412H5001 |
9LG1412H5D001 |
9LG1412L1001 |
9LG1412L1002 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ความหนาของเฟรม | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,480.28 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 V DC | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | NA | 6.9 | 61 | 500 | A | ||
฿ 4,537.79 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 V DC | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | ล็อค | 6.9 | 61 | 500 | A | ||
฿ 4,537.79 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 V DC | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | ชีพจร | 4.9 | 52 | 260 | - | ||
฿ 4,537.79 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 V DC | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | ล็อค | 4.9 | 52 | 260 | - | ||
฿ 4,242.27 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | 38 มม | ชีพจร | 2.6 | - | 80 | L | ||
฿ 4,186.40 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 V DC | 38 มม | NA | 2.6 | - | 80 | L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง