1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ ต่อ USB2.0 (A ถึง A) ประเภทการนวด องค์ประกอบ คาร์บอน

USB EXTENSION CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สายไฟ USB 2.0 เครื่องพิมพ์ / HDD
· ประเภทการนวด องค์ประกอบ คาร์บอน ที่ยับยั้งสัญญาณรบกวนจากรังสี
· รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง 48 Mbps.
· โครงสร้าง สายคู่บิดเกลียว
· ใช้ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
BSUAAFR230BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 650.00

USB EXTENSION CABLE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน (CN1 / CN2) USB2.0 ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 ตัวเมีย
ชนิด สายไฟ สี สีดำ JAN Code 4950190360803

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSUAAFR230BK ในชุด สายไฟ ต่อ USB2.0 (A ถึง A) ประเภทการนวด องค์ประกอบ คาร์บอน