1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับ USB type-C , สอดคล้องตามมาตรฐาน, เต้ารับ กันน้ำ

รองรับ USB type-C , สอดคล้องตามมาตรฐาน, เต้ารับ กันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DX07 ซีรีส์เป็น คอนเนคเตอร์ ที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน USB รุ่นต่อไป "USB type-CTM"
และคาดว่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายประเภทเป็นอินเทอร์เฟซ มาตรฐาน ในอนาคต
[คุณสมบัติ]
· กันน้ำ Class IPX7 หรือสูงกว่า
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน USB type-C
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ USB-PD (สูงสุด 5 ก)
· โครงสร้างแบบ กลับด้านได้ ที่สามารถใส่และถอดได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทิศทางด้านหน้าและด้านหลังของปลั๊ก
· โครงสร้าง ล็อค ด้วย อายุการใช้งาน การใช้งานที่ดีเยี่ยม
· ไม่มีการใส่กระถางเนื่องจากโครงสร้างกั้นน้ำ
· หลังจาก กระบวนการแปรรูป รี กระบวนการ Reflow ลว์ จะทำให้กันน้ำได้ IPX8 (การแช่ กันน้ำ 1.5 ม. 30 นาที)
·มีให้เลือก 2 แบบ: เปลือกยาวและเปลือกสั้น
[การช้งาน]
· สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ลำโพง หูฟังเอียร์โฟน หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน VR/AR กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ดิจิตอล ฯลฯ

รหัสสินค้า
DX07W024JA1R1000
DX07W024JA2R1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา แบบเปลือกยาว

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา แบบเปลือกสั้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี D · E · F DX07
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม การใช้งาน สำหรับ PCB
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 20 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F ชนิด USB ชนิด-C ชนิดของคอนเนคเตอร์ รูทะลุ ประเภท
คุณสมบัติ คอนเนคเตอร์กันน้ำ (IPX8) หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ นิกเกิล ชุบทอง จำนวน รอกม้วนสายไฟ ม้วน 1000