(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<mrk mtype="seg" mid="5"> ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันฟ้าผ่าที่มี องค์ประกอบ ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูงใน แบบฝัง สำหรับปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชากฟ้าผ่า</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="6">[คุณสมบัติ]</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="8"> ผลิตภัณฑ์ นี้มี แบบฝัง ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูงในตัว (วาริสเตอร์) ที่มีแรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า</mrk>
(<mrk mtype="seg" mid="10">แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V อิงตาม มาตรฐาน JEC210/212</mrk>)
· <mrk mtype="seg" mid="13">มี สวิตช์ แยกที่สามารถเปิด/ปิดสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่องและประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายแยกกัน</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="15">สำหรับ สวิตช์ แต่ละตัว มีการจัดเรียงแนวทแยงเพื่อไม่ให้ ปลั๊ก รบกวนแม้ในขณะที่เชื่อมต่อ ตัวแปลงไฟ AC หรือ ปลั๊ก ที่ค่อนข้างใหญ่</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="126"> ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับตัวป้องกันฝุ่นสำหรับป้องกันการบุกรุกของฝุ่นเข้าสู่ เต้ารับ เมื่อไม่ใช้งาน</mrk><mrk mtype="seg" mid="152 "> ผลิตภัณฑ์ นี้ช่วยป้องกันอัคคีภัยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์การติดตาม แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต และเพลิงไหม้ที่เกิดจากความชั่วร้ายของเด็ก</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="17">ยูเอฟ เรซิ่น UF ทนความร้อน ใช้สำหรับ เต้ารับ และยากที่จะละลายแม้ว่าจะสร้างความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟ แบบใช้ไฟฟ้า </mrk >
· <mrk mtype="seg" mid="19">แม้ว่าจะต่อ หม้อแปลงกระแสสลับ ก็ตาม แต่ เต้ารับ 1 ช่องจะถูกวางแยกจากกัน เพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับปลั๊กไฟที่อยู่ติดกันได้ง่าย</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="21"> ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ติดอยู่ที่ โคนฟัน ใบมีดเพื่อช่วยป้องกันไฟไหม้เนื่องจากปรากฏการณ์การติดตาม</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="23">เนื่องจาก สายพาวเวอร์ แบบมีฝาปิดสองชั้นที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน สมาคมอุตสาหกรรม ระบบ อุปกรณ์สายไฟ ของญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้เนื่องจาก ขดลวด ขาดและน้ำตา</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="24">· มี สวิง ปลั๊ก 180° ที่ใช้งานง่ายสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ แม้ในที่แคบ</mrk>
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | สวิตช์ แบบหล่อ | แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / ป้องกันฝุ่น / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 |
สี | สีดำ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มีจำหน่าย | ครอบคลุมคู่ | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AVT-K6A-2425BK ในชุด ราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันแสงตกพร้อมบานเกล็ดกันฝุ่นสำหรับทีวี
รหัสสินค้า |
---|
AVT-K6A-2450BK |
AVT-K6A-2625BK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | ความยาวสายไฟ (ม.) | ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.54 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 5 | 50 × 240 × 32 mm | 4953103352766 | ||
฿ 825.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 2.5 | 50 × 310 × 32 mm | 4953103352773 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง