(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันฟ้าผ่าที่มี สวิตช์ แต่ละตัวซึ่งใช้ สวิตช์ ที่ไม่เรืองแสงแม้เปิดเครื่องอยู่ และสามารถประหยัด การใช้พลังงาน ได้อีก
[คุณสมบัติ]
· มีองค์ประกอบดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัว ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชากฟ้าผ่า
· เนื่องจากมี แบบฝัง ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ในตัวที่มีแรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า
(แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V เป็น ค่า ตาม มาตรฐาน JEC210/212 )
· มี สวิตช์ แยกที่สามารถเปิด/ปิดสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง และประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายแยกกัน
· สำหรับ สวิตช์ แต่ละตัว มี สวิตช์ ที่จัดเรียงในแนวทแยงซึ่งไม่ถูกรบกวนโดยง่าย แม้ว่าจะ หม้อแปลงกระแสสลับ หรือปลั๊กขนาดใหญ่ก็ตาม
· ใช้ เรซิ่น UF ทนความร้อน สำหรับ เต้ารับ และยากที่จะละลายแม้ว่าจะสร้างความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟ แบบใช้ไฟฟ้า
· วาง เต้ารับ 1 ช่องแยกจากกัน เพื่อที่แม้จะต่อ หม้อแปลงกระแสสลับ อยู่ แต่ก็จะไม่รบกวนอะแดปเตอร์ที่อยู่ติดกันอย่างง่ายดาย
· มี ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ติดอยู่ที่ โคนฟัน ของ ใบมีดลบคม เพื่อช่วยป้องกันไฟที่เกิดจากประกายไฟที่ไม่ต้องการ
· สายพาวเวอร์ ใช้การ การเคลือบผิว สองชั้นที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน สมาคมอุตสาหกรรม ระบบ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้าของญี่ปุ่น (JWDS0010) ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้เนื่องจาก ขดลวด ขาดหรือฉีกขาดของ การเคลือบผิว
· ใช้ปลั๊กหมุนได้ 180° ที่ต่อ ขดลวด ได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
(เมื่อเทียบกับ สวิตช์ เรืองแสงที่มีลูกนีออน แบบฝัง ประหยัดได้ 0.1 W ต่อ สวิตช์)
รหัสสินค้า |
---|
T-K5B-2625WH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,217.52 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | ขาว | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
ขนาด | 310 × 50 × 32 mm | ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มีจำหน่าย | ครอบคลุมคู่ | มีจำหน่าย |
JAN Code | 4953103460485 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-K5B-2625WH ในชุด ราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันฟ้าผ่าพร้อม สวิตช์ แยกส่วนไม่มีไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง