1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองเมาส์ ซีรีส์ MP-065ECO

RELATION OPTION/ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MP-065ECOBK2
  • MP-065ECOSV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 384.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าชิ้นนี้มีกำหนดหยุดวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2021 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นรองเมาส์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้เรซิ่นรีไซเคิล (วัสดุ PET รีไซเคิล)
[คุณสมบัติ]
・ ผ่านกระบวนการทำให้นูนเป็นทรงกลมบนพื้นผิว ทำให้ยึดตามการเคลื่อนไหวเมาส์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
・ ด้านหลังของแผ่นรองเมาส์ผ่านกระบวนการป้องกันลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นรองเมาส์ลื่น
・ ชนิดโครงต่ำ 0.5 มม. ทำให้ข้อมือของคุณอ่อนล้าน้อยกว่าเดิม และไม่กีดขวางโต๊ะ
・ สามารถล้างด้วยน้ำยาซักล้างที่เป็นกลาง จึงรักษาให้สะอาดได้เสมอ
・ รองรับการใช้งานกับเมาส์ออปติคอลและเมาส์แทร็คบอล

รหัสสินค้า
MP-065ECOBK2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 384.98

RELATION OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ แผ่นรองเมาส์ สี สีดำ JAN Code 4953103226500
วัสดุ PET (รีไซเคิล PET 80%) ขนาด(มิลลิเมตร) กว้าง 150.0 × ลึก 180.0 × สูง 0.5