(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ให้คุณสมบัติการส่งผ่านสูงในการเลื่อน รูปทรงตัว U
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะการส่งสัญญาณสูงที่ทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กล้องได้ตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป
(สูงสุด 8 ม. ร่วมกับอุปกรณ์)
· มี ความทนทาน ในการเลื่อน รูปทรงตัว U ที่ยอดเยี่ยมในการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในโครง รางกระดูกงู ฯลฯ และยังคงรักษาลักษณะการส่งสัญญาณที่สูงเช่นเดียวกับชุดเริ่มต้นแม้หลังจากเลื่อนแล้ว
( ความยาว สายไฟ 7 ม. ตัว รางกระดูกงู R = 50 มม. ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยการเลื่อน 10 ล้านครั้งขึ้นไป)
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน USB3.0 (5 Gbps)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | MicroB เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | มาตรฐาน (CN1 / CN2) | USB3.0 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายไฟ | สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1U30G-MB2-SA1-500 ในชุด 3M, การประกอบ สายไฟ วิชันซิสเต็ม USB3 (สายไฟ อ่อนแบบยืดหยุ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง